BCC086W - BCC M425-0000-1A-001-PW3334-100

vissza
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Válassza ki a megfelelő csatlakoztatást a jelek, adatok és szolgáltatás biztonságos továbbításához az Ön alkalmazásában. Különféle kábeltípusok és dugós csatlakozók állnak rendelkezésére.

  • legfontosabb jellemzői
    csatlakozó
    M12x1-Aljzat, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
    Kábel
    PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 10.00 m, vonólánchoz alkalmas
    vezetékek száma
    3
    vezeték keresztmetszet
    0.34 mm²
    Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
    -50...90 °C
    Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
    -25...90 °C
    Üzemi feszültség Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Névleges áramerősség (40 °C)
    4.0 A
    Védettség
    IP67, IP68, IP69K
    Engedély / megfelelőség
    cULus, EAC, WEEE
  • Letöltések