Start Csatlakozástechnika Biztonság Csatlakozástechnika Ember-gép interfészek Feszültségellátás Ipari hálózattechnológia Machine Vision és optikai azonosítás RFID Tartozékok Érzékelőtechnika Y elosztók rendelési kód: BCC0EW8 BCC W314-W313-W313-U2050-006 vissza Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BCC0EW8 - BCC W314-W313-W313-U2050-006 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Letöltések érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV160335') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV160335') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Letöltések Y elosztóinkkal a helyszínen két jelet gyűjthet, kapcsolhat össze, majd oszthat szét. Válasszon a robusztus és ipari használatra alkalmas elosztók különféle kialakításai közül. A megbízható és gyors csatlakoztatás érdekében. legfontosabb jellemzői 1-es csatlakozó M8x1-Apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt 2-es csatlakozó M8x1-Anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt 3-as csatlakozó M8x1-Anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt Üzemi feszültség Ub 60 VDC / 60 VAC Kábel szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.60 m Névleges áramerősség (40 °C) 4.0 A Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés -40...200 °C Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés -25...200 °C Védettség IP67/IP67/IP67 Engedély / megfelelőség CE, EAC, WEEE Letöltések adatlap PDF letöltés CAD modellek BCC0EW8 - BCC W314-W313-W313-U2050-006 Disposal PDF letöltés Megfelelőségi nyilatkozat Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Minden nyelven - 0.22 MB Termékjellemzők Silicone Jacketed Sensor Cables US-angol - 0.28 MB Terméknézet Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}