BCC0H16 - BCC M414-0000-0000-U2067-016

vissza
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Y elosztóinkkal a helyszínen két jelet gyűjthet, kapcsolhat össze, majd oszthat szét. Válasszon a robusztus és ipari használatra alkalmas elosztók különféle kialakításai közül. A megbízható és gyors csatlakoztatás érdekében.

  • legfontosabb jellemzői
    1-es csatlakozó
    M12x1-Apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
    2-es csatlakozó
    szabad vezetékvég
    3-as csatlakozó
    szabad vezetékvég
    Üzemi feszültség Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Kábel
    PUR fekete, 1.60 m, vonólánchoz alkalmas
    Névleges áramerősség (40 °C)
    4.0 A
    Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
    -50...90 °C
    Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
    -25...90 °C
    Védettség
    IP67, IP68, IP69K
    Engedély / megfelelőség
    EAC, WEEE
  • Letöltések
    adatlap
    PDF letöltés
    Disposal
    PDF letöltés
    Terméknézet
    0.01 MB