Start Érzékelőtechnika Biztonság Csatlakozástechnika Ember-gép interfészek Feszültségellátás Ipari hálózattechnológia Machine Vision és optikai azonosítás RFID Tartozékok Érzékelőtechnika Induktív érzékelők Bütykös kapcsoló Condition Monitoring érzékelők Dőlésérzékelők Hőmérséklet-érzékelők Induktív érzékelők Kapacitív érzékelők Magnetostriktív érzékelők Mágneses tér érzékelők Mágneskódolású érzékelők Nyomásérzékelők Optoelektronikai érzékelők Ultrahangos érzékelők Átfolyásérzékelők Induktív 2 vezetékes érzékelők Hegesztésálló induktív érzékelők Higiéniai induktív érzékelők Hőálló induktív érzékelők Induktív 2 vezetékes érzékelők Induktív Faktor 1-es érzékelők Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők Induktív NAMUR érzékelők Induktív pozíciómérő rendszerek Induktív távolságérzékelők Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők Nyomásálló induktív érzékelők Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal Steel Face induktív érzékelő rendelési kód: BES001R BES M08MG-USC20B-BP05 vissza Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES001R - BES M08MG-USC20B-BP05 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Letöltések érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV116317') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV116317') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Letöltések legfontosabb jellemzői Méret Ø 8 x 40 mm kiképzés M8x1 Beépítés szintben hatótávolság 2 mm Kapcsolókimenet nem polarizált záró (NO) Kapcsolási frekvencia 1500 Hz Ház anyaga Sárgaréz, nikkelmentes bevonat Aktív felület, anyag PBT csatlakozó Kábel, 5,00 m, PUR Üzemi feszültség Ub 10...36 VDC Környezeti hőmérséklet -25...70 °C Védettség IP66 Engedély / megfelelőség cULus, CE, EAC, WEEE Letöltések adatlap PDF letöltés CAD modellek BES001R - BES M08MG-USC20B-BP05 MTTF Certificate PDF letöltés Disposal PDF letöltés Megfelelőségi nyilatkozat Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Minden nyelven - 0.22 MB Terméknézet Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}