BES02HR - BES 516-324-SA8-05

vissza
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Standard kivitelű induktív érzékelőink ideálisan használhatók objektumfelismerésre fémes környezetben. Rövidzártűrők és érintés nélkül működnek, vagyis kopásmentesek és nem érzékenyek a szennyeződésre. Az érzékelők Ø 3 mm és 80 × 80 mm négyzetes keresztmetszetek között elérhetők.
Különösen gazdaságos megoldásokat tesznek lehetővé a robusztus és megbízható induktív Global érzékelők. Ezek széles választéka – amely 500-nál is több javasolt változatból áll – világszerte nagy darabszámban is rövid idő alatt szállítható.