Start Ipari hálózattechnológia Biztonság Csatlakozástechnika Ember-gép interfészek Feszültségellátás Ipari hálózattechnológia Machine Vision és optikai azonosítás RFID Tartozékok Érzékelőtechnika I/O modulok Hálózati modulok I/O modulok Induktív csatolók Memóriamodul Switchek IO-Link érzékelő-/aktorhubok IO-Link szelepsziget-csatlakozók IO-Link érzékelő-/aktorhubok Univerzális IO-Link-interfészek rendelési kód: BNI0043 BNI IOL-205-000-Z012 vissza Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNI0043 - BNI IOL-205-000-Z012 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Letöltések érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152472') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV152472') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Letöltések I/O moduljaink robusztus házuk révén optimálisan használhatók a mostoha ipari környezetekben. Az I/O-hubok M12-es és M8-as dugós csatlakozókra alapulnak, könnyűek, valamint kedvező áron beszerelhetők és karbantarthatók. legfontosabb jellemzői Interfész IO-Link 1.0 Üzemi feszültség Ub 18...30.2 VDC Csatlakozó (COM 1) M12x1-Apa, 4--pólusú, A-kódolt Dugaszolási helyek csatlakoztatása 8x M12x1-Aljzat, 5--pólusú, A-kódolt Digitális kimenetek 16x PNP Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak nem kapcsolási áramerősség 16x 500 mA Ház anyaga cink, Présöntvény Méret 68 x 31,8 x 181,5 mm Környezeti hőmérséklet -5...70 °C Védettség IP67 becsavarozott állapot átviteli sebesség COM2 (38.4 kBaud) Folyamatadat-ciklus min. 3.0 ms KI folyamatadatok 2 Byte Letöltések adatlap PDF letöltés CAD modellek BNI0043 - BNI IOL-205-000-Z012 CAE (ePlan) BNI0043 - BNI IOL-205-000-Z012 × BNI0043 - BNI IOL-205-000-Z012 Disposal PDF letöltés IODD: IO-Link Device Description (IODD) IODD BNI IOL-205-000-Z012 0.15 MB Kezelési útmutató BNI IOL-205-000-Z012 Német - 0.66 MB BNI IOL-205-000-Z012 Angol - 0.66 MB Konfigurálási / beszerelési / szerelési útmutató BNI IOL-x0x-xxx-Z012 Német - 0.15 MB UL BNI IOL-XXX-XXX-Z012 Angol - 0.17 MB Megfelelőségi nyilatkozat Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Minden nyelven - 0.21 MB Terméknézet Download 0.03 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}