BNS001L - BNS 813-FD-60-183-FD-S80R

vissza
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Olyan biztonsági funkciókhoz, mint a vészleállítás vagy végállás-korlátozás DIN EN 60204-1/VDE 0113 szerinti biztonsági kapcsolókkal
A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy mechanikai kapcsolóelemen keresztül kényszernyitást vált ki. Ha a csap mozog, az érintkezés azonnal megszakad. A kapcsolás akár elkopott érintkezők mellett is biztosan megtörténik.

  • legfontosabb jellemzői
    Méret
    74 x 28 x 76,5 mm
    Ház anyaga
    alumínium, eloxált
    A kapcsolási pontok száma
    1x tető
    kivitel
    biztonság DIN EN 60204-1
    hatásmechanizmus
    1. Kapcsolási pont: mechanikus
    tartós áram
    1. Kapcsolási pont: 4 A
    Méretezési üzemi feszültség Ue
    1. Kapcsolási pont: 6…60 V
    Beépítés
    tetszőleges
    Indulási irány
    hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan
    indulási sebesség
    1. Kapcsolási pont: 40 m/min
    Csatlakozás módja
    1. Kapcsolási pont: csatlakozó
    Környezeti hőmérséklet
    -5...85 °C
    Védettség
    IP67
    Engedély / megfelelőség
    CE, WEEE
  • Letöltések
    adatlap
    PDF letöltés
    Disposal
    PDF letöltés
    Kezelési útmutató
    Német - 0.45 MB
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Minden nyelven - 0.22 MB
    Terméknézet
    0.02 MB