BNS013M - BNS 813-D06-D16-100-22-06-FC

vissza
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Olyan biztonsági funkciókhoz, mint a vészleállítás vagy végállás-korlátozás DIN EN 60204-1/VDE 0113 szerinti biztonsági kapcsolókkal
A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy mechanikai kapcsolóelemen keresztül kényszernyitást vált ki. A kapcsolás akár elkopott érintkezők mellett is biztosan megtörténik.
A biztonsági kapcsolók száma tetszőleges, és szabványos kapcsolóelemekkel kombinálhatók.

  • legfontosabb jellemzői
    Méret
    120 x 140 x 84 mm
    Ház anyaga
    alumínium, eloxált
    A kapcsolási pontok száma
    6x tető
    kivitel
    biztonság DIN EN 60204-1
    hatásmechanizmus
    1-6. Kapcsolási pont: mechanikus
    tartós áram
    1-6. Kapcsolási pont: 6 A
    Méretezési üzemi feszültség Ue
    1-6. Kapcsolási pont: 24 VDC
    Beépítés
    derékszögű
    Indulási irány
    hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan
    indulási sebesség
    1-6. Kapcsolási pont: 40 m/min
    Kapcsolási pont távolsága
    16 mm
    Csatlakozás módja
    1-6. Kapcsolási pont: csavarkötés
    Környezeti hőmérséklet
    -5...85 °C
    Védettség
    IP67
    Engedély / megfelelőség
    CE, WEEE
  • Letöltések
    adatlap
    PDF letöltés
    CAD modellek
    BNS013M - BNS 813-D06-D16-100-22-06-FC
    Disposal
    PDF letöltés
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Minden nyelven - 0.22 MB
    Terméknézet
    0.02 MB