Start Érzékelőtechnika Biztonság Csatlakozástechnika Ember-gép interfészek Feszültségellátás Ipari hálózattechnológia Machine Vision és optikai azonosítás RFID Tartozékok Érzékelőtechnika Bütykös kapcsoló Bütykös kapcsoló Condition Monitoring érzékelők Dőlésérzékelők Hőmérséklet-érzékelők Induktív érzékelők Kapacitív érzékelők Magnetostriktív érzékelők Mágneses tér érzékelők Mágneskódolású érzékelők Nyomásérzékelők Optoelektronikai érzékelők Ultrahangos érzékelők Átfolyásérzékelők Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal Induktív egyelemű végálláskapcsolók Induktív többelemű végálláskapcsolók Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz Mechanikai többelemű végálláskapcsolók Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal rendelési kód: BNS01F0 BNS 813-D05-D12-62-20-01 vissza Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS01F0 - BNS 813-D05-D12-62-20-01 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Letöltések érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV145379') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV145379') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Letöltések Olyan biztonsági funkciókhoz, mint a vészleállítás vagy végállás-korlátozás DIN EN 60204-1/VDE 0113 szerinti biztonsági kapcsolókkalA kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy mechanikai kapcsolóelemen keresztül kényszernyitást vált ki. A kapcsolás akár elkopott érintkezők mellett is biztosan megtörténik.A biztonsági kapcsolók száma tetszőleges, és szabványos kapcsolóelemekkel kombinálhatók. legfontosabb jellemzői Ház anyaga alumínium, eloxált A kapcsolási pontok száma 5x tető kivitel biztonság DIN EN 60204-1 hatásmechanizmus 1-5. Kapcsolási pont: mechanikus tartós áram 1-5. Kapcsolási pont: 6 A Méretezési üzemi feszültség Ue 1-5. Kapcsolási pont: 250 VAC Beépítés derékszögű Indulási irány hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan indulási sebesség 1-5. Kapcsolási pont: 40 m/min Csatlakozás módja 1-5. Kapcsolási pont: csavarkötés Környezeti hőmérséklet -5...85 °C Védettség IP67 Engedély / megfelelőség CE, CCC, WEEE Letöltések adatlap PDF letöltés CAD modellek BNS01F0 - BNS 813-D05-D12-62-20-01 Disposal PDF letöltés Megfelelőségi nyilatkozat Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Minden nyelven - 0.22 MB Terméknézet Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}