Start Érzékelőtechnika Biztonság Csatlakozástechnika Ember-gép interfészek Feszültségellátás Ipari hálózattechnológia Machine Vision és optikai azonosítás RFID Tartozékok Érzékelőtechnika Bütykös kapcsoló Bütykös kapcsoló Condition Monitoring érzékelők Dőlésérzékelők Hőmérséklet-érzékelők Induktív érzékelők Kapacitív érzékelők Magnetostriktív érzékelők Mágneses tér érzékelők Mágneskódolású érzékelők Nyomásérzékelők Optoelektronikai érzékelők Ultrahangos érzékelők Átfolyásérzékelők Mechanikai többelemű végálláskapcsolók Induktív egyelemű végálláskapcsolók Induktív többelemű végálláskapcsolók Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz Mechanikai többelemű végálláskapcsolók Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal rendelési kód: BNS01MH BNS 819-D08-R16-62-10-FE vissza Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS01MH - BNS 819-D08-R16-62-10-FE {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Letöltések érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144477') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV144477') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Letöltések A max. 16 kapcsolási ponttal rendelkező mechanikus sor-helyzet kapcsolók az automatizálás klasszikusai. A kapcsolási folyamatot egy teleszkópos csap váltja ki. Ennek a csapnak a segítségével egy különálló, tömített kamrában átkapcsolódik egy mechanikus kapcsolóelem.A használathoz optimalizáltan kiválasztott csapforma és a bütyök kombinációja hosszú élettartamot garantál. legfontosabb jellemzői Méret 120 x 160 x 85,5 mm Ház anyaga alumínium, eloxált A kapcsolási pontok száma 8x görgő kivitel gyorsérintkező hatásmechanizmus 1-8. Kapcsolási pont: mechanikus tartós áram 1-8. Kapcsolási pont: 6 A Méretezési üzemi feszültség Ue 1-8. Kapcsolási pont: 250 VAC Beépítés derékszögű Indulási irány hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan indulási sebesség 1-8. Kapcsolási pont: 60 m/min Kapcsolási pont távolsága 16 mm Csatlakozás módja 1-8. Kapcsolási pont: Csavarkötés Környezeti hőmérséklet -5...85 °C Védettség IP67 Engedély / megfelelőség CE, WEEE Letöltések adatlap PDF letöltés CAD modellek BNS01MH - BNS 819-D08-R16-62-10-FE Disposal PDF letöltés Kezelési útmutató BNS 100/62/61 819 Német - 1.38 MB Megfelelőségi nyilatkozat Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Minden nyelven - 0.22 MB Terméknézet Download 0.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}