Start Érzékelőtechnika Biztonság Csatlakozástechnika Ember-gép interfészek Feszültségellátás Ipari hálózattechnológia Machine Vision és optikai azonosítás RFID Tartozékok Érzékelőtechnika Bütykös kapcsoló Bütykös kapcsoló Condition Monitoring érzékelők Dőlésérzékelők Hőmérséklet-érzékelők Induktív érzékelők Kapacitív érzékelők Magnetostriktív érzékelők Mágneses tér érzékelők Mágneskódolású érzékelők Nyomásérzékelők Optoelektronikai érzékelők Ultrahangos érzékelők Átfolyásérzékelők Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló Induktív egyelemű végálláskapcsolók Induktív többelemű végálláskapcsolók Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz Mechanikai többelemű végálláskapcsolók Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal rendelési kód: BNS03UC BNS 819-99-D-11-FC vissza Images {{'Datenblatt'|local}} {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Letöltések érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143904') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143904') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Letöltések A mechanikus helyzetkapcsolók az automatizálás klasszikusai. A kapcsolási folyamatot egy teleszkópos csap váltja ki. Ennek a csapnak a segítségével egy különálló, tömített kamrában átkapcsolódik egy mechanikus kapcsolóelem.A használathoz optimalizáltan kiválasztott csapforma és a bütyök kombinációja hosszú élettartamot garantál. legfontosabb jellemzői Méret 40 x 20 x 43 mm Ház anyaga alumínium, eloxált A kapcsolási pontok száma 1x tető kivitel gyorsérintkező hatásmechanizmus 1. Kapcsolási pont: mechanikus tartós áram 1. Kapcsolási pont: 5 A Méretezési üzemi feszültség Ue 1. Kapcsolási pont: 250 VAC Indulási irány a felcsavarozási felülethez képest hosszában vagy keresztben indulási sebesség 1. Kapcsolási pont: 20 m/min Csatlakozás módja 1. Kapcsolási pont: csavarkötés Környezeti hőmérséklet -5...85 °C Védettség IP67 Engedély / megfelelőség CE, WEEE Letöltések adatlap PDF letöltés Disposal PDF letöltés Kezelési útmutató BNS 99/100 819/813 Német, Angol - 1.05 MB Megfelelőségi nyilatkozat Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Minden nyelven - 0.22 MB Terméknézet Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}