BNS0540 - BNS 819-B03-D08-40-11-S80L

vissza
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

A max. 16 kapcsolási ponttal rendelkező mechanikus sor-helyzet kapcsolók az automatizálás klasszikusai. A kapcsolási folyamatot egy teleszkópos csap váltja ki. Ennek a csapnak a segítségével egy különálló, tömített kamrában átkapcsolódik egy mechanikus kapcsolóelem.
A használathoz optimalizáltan kiválasztott csapforma és a bütyök kombinációja hosszú élettartamot garantál.

  • legfontosabb jellemzői
    Ház anyaga
    alumínium, eloxált
    A kapcsolási pontok száma
    3x tető
    kivitel
    gyorsérintkező
    hatásmechanizmus
    1-3. Kapcsolási pont: mechanikus
    tartós áram
    1-3. Kapcsolási pont: 4 A
    Méretezési üzemi feszültség Ue
    1-3. Kapcsolási pont: 250 VAC
    Indulási irány
    hosszában, a felcsavarozási felülettel párhuzamosan
    indulási sebesség
    1-3. Kapcsolási pont: 20 m/min
    Csatlakozás módja
    1. Kapcsolási pont: csatlakozó
    Környezeti hőmérséklet
    -5...85 °C
    Védettség
    IP67
    Engedély / megfelelőség
    CE, WEEE
  • Letöltések
    adatlap
    PDF letöltés
    Disposal
    PDF letöltés
    Kezelési útmutató
    Német, Angol - 1.35 MB
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Minden nyelven - 0.22 MB
    Terméknézet
    0.01 MB