Start Érzékelőtechnika Biztonság Csatlakozástechnika Ember-gép interfészek Feszültségellátás Ipari hálózattechnológia Machine Vision és optikai azonosítás RFID Tartozékok Érzékelőtechnika Kapcsolóművek Bütykös kapcsoló Condition Monitoring érzékelők Dőlésérzékelők Hőmérséklet-érzékelők Induktív érzékelők Kapacitív érzékelők Magnetostriktív érzékelők Mágneses tér érzékelők Mágneskódolású érzékelők Nyomásérzékelők Optoelektronikai érzékelők Ultrahangos érzékelők Átfolyásérzékelők Standard kapcsolóművek rendelési kód: BSW0028 BSW 819-494-06L3 vissza Images {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BSW0028 - BSW 819-494-06L3 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Letöltések érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143722') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143722') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Letöltések legfontosabb jellemzői működési elv Kapcsolómű Komponensek mechanikus kapcsolómű kivitel gyorsérintkező Méret 185 x 140 x 187 mm Ház anyaga alumínium, eloxált kapcsoló elem 1-6. Kapcsolási pont: BSE 67 Érintkező anyaga 1-6. Kapcsolási pont: színezüst Kábelátvezetések, szám 4 menetes kimenet M25 bütyökgyűrűk 1-6. Kapcsolási pont: 180° hajtás módja jobb maximális fordulatszám 200 r/min fordulatszám-ellenőrzés nincsenek Méretezési üzemi feszültség Ue 1-6. Kapcsolási pont: 500 VAC tartós áram 1-6. Kapcsolási pont: 6 A Környezeti hőmérséklet -5...80 °C Engedély / megfelelőség CE, WEEE Letöltések adatlap PDF letöltés CAD modellek BSW0028 - BSW 819-494-06L3 Disposal PDF letöltés Kezelési útmutató BSW 819-492/493/494 Német - 5.88 MB Megfelelőségi nyilatkozat Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Minden nyelven - 0.22 MB Tanúsítvány CCC 2014010305700092 F14F19 5.1 MB EAC RU C-DE.ASH40.W.00644/19 K19K24 Orosz - 11.33 MB Terméknézet Download 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}