Start Érzékelőtechnika Biztonság Csatlakozástechnika Ember-gép interfészek Feszültségellátás Ipari hálózattechnológia Machine Vision és optikai azonosítás RFID Tartozékok Érzékelőtechnika Kapcsolóművek Bütykös kapcsoló Condition Monitoring érzékelők Dőlésérzékelők Hőmérséklet-érzékelők Induktív érzékelők Kapacitív érzékelők Magnetostriktív érzékelők Mágneses tér érzékelők Mágneskódolású érzékelők Nyomásérzékelők Optoelektronikai érzékelők Ultrahangos érzékelők Átfolyásérzékelők Kapcsolóművek biztonsági kapcsolási pontokkal rendelési kód: BSW004Y BSW 813-493-X64-WF-12L3 vissza Images {{'Datenblatt'|local}} {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Letöltések érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143770') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} érintkezés {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV143770') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Letöltések legfontosabb jellemzői működési elv Kapcsolómű Komponensek mechanikus kapcsolómű kivitel biztonság DIN EN 60204-1 Méret 305 x 140 x 187 mm Ház anyaga alumínium, eloxált kapcsoló elem 1. Kapcsolási pont: BES 517-110, 2-12. Kapcsolási pont: BSE 61 Érintkező anyaga 2-12. Kapcsolási pont: színezüst Kábelátvezetések, szám 5 menetes kimenet M25 bütyökgyűrűk 1. Kapcsolási pont: WF 30 fog, 2-12. Kapcsolási pont: 180° hajtás módja jobb maximális fordulatszám 200 r/min fordulatszám-ellenőrzés kapcsolási pont vesztéssel Méretezési üzemi feszültség Ue 1. Kapcsolási pont: 24 VDC, 2-12. Kapcsolási pont: 250 VAC tartós áram 1. Kapcsolási pont: 0.2 A, 2-12. Kapcsolási pont: 6 A Környezeti hőmérséklet -5...80 °C Engedély / megfelelőség CE, bg, WEEE Letöltések adatlap PDF letöltés Disposal PDF letöltés Kezelési útmutató BSW 813-493/494/495 Német - 4.33 MB Megfelelőségi nyilatkozat Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Minden nyelven - 0.22 MB Tanúsítvány CCC 2014010305700092 F14F19 5.1 MB DGUV HSM 00 104 BSW13-493-X64 E18E23 0.28 MB EAC RU C-DE.ASH40.W.00644/19 K19K24 Orosz - 11.33 MB Terméknézet Download 0.98 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}