BSW009M - BSW 819-493-WA-03K3

  • legfontosabb jellemzői
    működési elv
    Kapcsolómű
    Komponensek
    mechanikus kapcsolómű
    kivitel
    gyorsérintkező
    Méret
    125 x 140 x 187 mm
    Ház anyaga
    alumínium, eloxált
    kapcsoló elem
    1-3. Kapcsolási pont: BSE 44.0
    Érintkező anyaga
    1-3. Kapcsolási pont: színezüst, aranyozott
    Kábelátvezetések, szám
    3 menetes kimenet M25
    bütyökgyűrűk
    1-3. Kapcsolási pont: 180°
    hajtás módja
    jobb
    maximális fordulatszám
    200 r/min
    fordulatszám-ellenőrzés
    kapcsolási pont vesztés nélkül
    Méretezési üzemi feszültség Ue
    1-3. Kapcsolási pont: 250 VAC
    tartós áram
    1-3. Kapcsolási pont: 6 A
    Környezeti hőmérséklet
    -5...80 °C
    Engedély / megfelelőség
    CE, WEEE
  • Letöltések
    adatlap
    PDF letöltés
    CAD modellek
    BSW009M - BSW 819-493-WA-03K3
    Disposal
    PDF letöltés
    Kezelési útmutató
    Német - 5.88 MB
    Tanúsítvány
    5.1 MB
    Orosz - 11.33 MB
    Terméknézet
    0.02 MB