I/O modulok

Jelek hatékony továbbítása

A Balluff I/O moduljai a bináris és analóg érzékelőket buszon keresztül kötik össze a vezérlési szinttel. A modul használata jelentősen csökkenti a vezetékek számát.

Az I/O modulok emellett kiegészítő funkciókat is kínálnak a jelek előfeldolgozásához, valamint kibővített diagnosztikai lehetőségekkel rendelkeznek. A különféle formák és csatlakozástechnológia a legkülönbözőbb alkalmazási esetekre is megoldásokat kínál, akár extrém környezeti feltételekhez is.

A legfontosabb előnyök

  • egyszerű beszerelés
  • hatékony paraméterezés
  • általános diagnosztizálás
  • egyedi megoldásokat biztosító különböző alakok és csatlakozástechnológia
  • extrém környezeti feltételek melletti használatra is alkalmas

Termékcsaládok

IO-Link érzékelő-/aktorhubok

IO-Link szeleptömb-csatlakozók

Univerzális IO-Link-interfész