Kábel távtartó széles használati spektrummal
A kábel távtartó a SAMS (Smart Automation and Monitoring) rendszerünk része. A SAMS megnevezés a Balluff átfogó automatizálási szemléletét jelzi. A SAMS rendszer egyrészt magába foglalja az egyes komponensek számos kiegészítő funkcióját és a rájuk vonatkozó kiegészítő információkat, másrészt egységes és szabványosított kezelési, konfigurálási és diagnosztikai koncepciókkal rendelkezik.
A SAMS tökéletes választás a magas higiéniai elvárásokat támasztó alkalmazásoknál. Ilyen módon a távtartóink mostoha körülmények között, például lemosási területeken is használhatók. FDA-konform anyagaiknak köszönhetően még a legagresszívabb tisztító- és fertőtlenítőszereknek is ellenállnak. Ezek a távtartók emellett Ecolab-tanúsítvánnyal is rendelkeznek.
Kifinomult szerelési koncepciójuk révén a távtartók különféle alkalmazásokban is bevethetők. Ideális választások falra szereléshez, illetve rácsokhoz vagy kábelcsatornákhoz is. Ráadásul az elemei az átgondolt felépítési koncepciónak köszönhetően egyszerűen összedughatók.