Hasáb alakú kapacitív Smart Level érzékelők – most IO-Linkkel is

Hasáb alakú kapacitív Smart Level érzékelők IO-Linkkel
Hasáb alakú kapacitív Smart Level érzékelők IO-Linkkel

Ideális szintérzékelők habosodó vagy tapadós anyagokhoz

A kompakt kapacitív Q40 érzékelők most IO-Linkkel is kaphatók. Ezek megbízhatóan képesek érzékelni a szinteket a nemfémes tartályok falán keresztül. Ráadásul vezetőképes közegek és akár 6 mm vastagságú tartályfalak esetén nem kell őket kalibrálni.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

Az IO-Link interfész kiterjesztett alkalmazási és beállítási lehetőségeket biztosít. Így az érzékelő könnyen beépíthető egy ipari alkalmazásokban szokásos, háromeres kábellel. Az érzékelőket a gépben közvetlenül az optimális érzékelési helyeken lehet elhelyezni, mivel az érzékelő hozzáférhetősége már nem játszik szerepet.

Az IO-Link érzékelők folyamat-ellenőrzése, paraméterezése és hibaanalízise a vezérlésben történik. Így a gépek folyamatai időben optimalizálhatók. Ez hatékonyabbá teszi az üzemeltetést.

Jellemzők

  • érintkezés nélkül érzékelik a szinteket a nemfémes tartályokban
  • olyan jó vezetőképességű anyagoknál is használhatók, mint a savak és a lúgok
  • a Smart Level 50 technológia segítségével képesek kompenzálni a habosodást és a feltapadásokat
  • akár 10 mm házfalvastagságig
  • Üzemmódok: Standard-IO mód (SIO), IO-Link mód

Termékválaszték

Kapcsolat

Kérdései vannak? Lépjen velünk kapcsolatba.