Rugalmas rozsdamentes acél szerelőrendszer Ecolab-tanúsítvánnyal

Rugalmas rozsdamentes acél szerelőrendszer Ecolab-tanúsítvánnyal
Rugalmas rozsdamentes acél szerelőrendszer Ecolab-tanúsítvánnyal

Rugalmas és ellenálló megoldás washdown alkalmazásokhoz

A rugalmas és egyszerű szerelést biztosító portfóliónkat egy további, magas minőségű rendszerrel bővítettük, hogy az erős igénybevételt jelentő alkalmazásokat is egyszerűen megoldhassa. Ez a szerelőrendszer teljesen rozsdamentes acélból áll és Ecolab-tanúsítvánnyal rendelkezik. Emiatt a rendszer ideális a washdown alkalmazásokhoz.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

A robusztus és tartós szerelőrendszer emellett kifejezetten gazdaságos is, mivel igen jó ár–érték aránnyal rendelkezik.
Az új rendszer komponensei kompatibilisek a 12 mm átmérőjű szerelőrendszerünkkel, így ezek fém és műanyag változatait is tökéletesen kiegészítik.

A gépek és gyártósorok optimális integrálásához a rozsdamentes acél rögzítőrudak 5 különböző, 150 és 800 mm közötti méretben kaphatók.
Emellett két alaptartóval, valamint keresztcsatlakozóval, rögzítőidommal és érzékelőtartóval is rendelkeznek minden szokványos formához. A szerelőrendszer ezáltal utólag is egyszerűen átszerelhető.

Jellemzők

  • Teljesen rozsdamentes acélból
  • Ecolab-tanúsítvány
  • Robusztus és hosszú élettartamú
  • Kompatibilis a 12 mm átmérőjű szerelőrendszerünkkel
  • Teljes körű megoldás

Termékválaszték: flexibilis tartórendszer

Lépjen velünk kapcsolatba

Kérdései vannak? Lépjen velünk kapcsolatba.