Induktív magas hőmérsékletű érzékelők M05 alakkal szűk beépítési helyekhez

Induktív magas hőmérsékletű érzékelők M05 alakkal szűk beépítési helyekhez

135 °C-ig engedélyezett – a piacon egyedülálló

Az M05 házban lévő induktív mini érzékelők mostantól magas hőmérsékleteknél is bevethetők.
Ezek az érzékelők ugyanis – a piacon egyedülálló módon – akár 135 °C-os környezeti hőmérsékletekig engedélyezettek.
A beépítési helyzettől függően 27 mm és 42 mm hosszú házak választhatók.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

Az érzékelők különösen megfelelőek a félvezetők és a hidraulika területéhez. Akár 10 bar dinamikus, illetve 100 bar statikus nyomásnak is ellenállnak. A szilikonból készült, olaj- és hőmérsékletálló kábel újszerű krimpelési megoldással van a házhoz csatlakoztatva. Ezáltal az érzékelők akár IP67 szintig vízállóak. Az átlátszó csatlakozóban lévő LED-ekről az üzemi és a kapcsolási információk bármikor leolvashatók. Így az érzékelő mindig a szeme előtt lesz, még ha fedetten van is beépítve.

Jellemzők

  • Egyedülálló: max. 135 °C-os üzemi hőmérsékletekig
  • Ellenáll 10 bar dinamikus, illetve 100 bar statikus olajnyomásnak
  • Ideális a hidraulikai megoldásokhoz és a félvezetők területéhez
  • A csatlakozóban lévő LED jelzi az üzemi és a kapcsolási állapotot
  • Az érzékelő és a csatlakozó IP67 védettségű
Lépjen velünk kapcsolatba

Kérdései vannak? Lépjen velünk kapcsolatba.