Induktív pozíciómérő rendszer

Induktív pozíciómérő rendszer
Induktív pozíciómérő rendszer

A pozíciók folyamatos és érintés nélküli rögzítése

Egy megmunkálóközpont kompakt és precíz szerszámorsói és szerszámcserélői központi szerepet játszanak a munkafolyamatban. Ehhez pedig a befogási folyamat megbízható és kopásmentes felügyelete döntő fontosságú. Az új BIP01 induktív pozíciómérő rendszer könnyedén ellátja ezt a felelősségteljes feladatot. Így Ön ezzel magas fokú folyamatbiztonságot és automatizálási minőséget is biztosít.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

A mérőrendszer átfogó diagnosztikai adatokat biztosít, melyek egy IO-Link interfészen keresztül kiolvashatók. Így a mérési értékeken kívül további információkhoz is hozzájuthat a készülék állapotáról vagy az aktuális környezeti körülményekről. A beépített emelésszámláló rögzíti a befogási folyamatok számát és figyelmeztet, ha a beállított határérték túllépésre kerül. Az üzemóra-számláló tartósan rögzíti az üzemórák számát a teljes élettartamon keresztül – mind az utolsó karbantartás, mind az utolsó bekapcsolás óta. Így valós időben megkaphatja a különféle adatokat, melyeket aztán a hatékony üzemeltetéshez felhasználhat.

Jellemzők

  • rugalmasan használható: 17 mm-ig állítható mérési tartomány
  • sokoldalú alkalmazások: analóg feszültség- és áramkimenet, valamint IO-Link interfész
  • megbízható eredmények: magas linearitás és precíz ismétlési pontosság
  • magas folyamatbiztonság: alacsony hőmérsékleti drift
  • IIoT-hez alkalmas: formátumváltás, állapotfelügyelet és megelőző karbantartás

Termékválaszték

Lépjen velünk kapcsolatba

Kérdései vannak? Lépjen velünk kapcsolatba.