Induktív washdown (lemosási) érzékelők hozzáadott értékkel

Induktív washdown (lemosási) érzékelők hozzáadott értékkel
Induktív washdown (lemosási) érzékelők hozzáadott értékkel

Smart Automation and Monitoring rendszer

A SAMS (Smart Automation and Monitoring System) megnevezés a Balluff átfogó automatizálási szemléletét jelzi. A SAMS rendszer egyrészt magába foglalja az egyes komponensek számos kiegészítő funkcióját és a rájuk vonatkozó kiegészítő információkat, másrészt egységes és szabványosított kezelési, konfigurálási és diagnosztikai koncepciókkal rendelkezik.

Ennek a rendszernek a részei az új IO-Link érzékelőink, melyek megbízható objektumfelismerést biztosítanak kimondottan nehéz körülmények között is. Ezért ezek az érzékelők washdown alkalmazásokhoz is használhatók.
Emellett érzékelőink nagy kényelmet is kínálnak Önnek. Így pl. a kapcsolási távolság rugalmasan és az alkalmazásnak megfelelően tanítható be. A kimeneti jel is sokféleképp beállítható, így Ön használhatja az érzékelőt pl. nyitóként vagy záróként.

Jellemzők

  • rugalmasan betanítható kapcsolási pont
  • Washdown plus, speciálisan a tisztítási folyamatok magas követelményeihez tervezve
  • higiénikus anyagok (nemesacél 1.4404/PBT)
  • kibővített IO-Link funkcionalitás a Smart Automation Monitoring System (SAMS) révén
  • okos megoldások, pl. belső hőmérséklet- és nedvességfelügyelet
Lépjen velünk kapcsolatba

Kérdései vannak? Lépjen velünk kapcsolatba.

Termékjellemzők (PDF-fájl)