IP69K-védőburkolat biztonsági fényfüggönyökhöz

IP69K-védőburkolat biztonsági fényfüggönyökhöz

Biztonság magas követelményeket támasztó környezetben is

Mostantól minden Balluff biztonsági fényfüggöny használható nagy igénybevételt jelentő alkalmazásoknál is. Különösen magas páratartalmú munkakörnyezetben és megnövelt tisztítási erőfeszítésekkel járó alkalmazásoknál, mint pl. a csomagolóiparban, az élelmiszeriparban és italgyártásban.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

Ez az IP69K védettségű BAM PC-LG-037/038-… védőburkolatnak köszönhetően lehetséges. Mivel a burkolat zárósapkájába integrált Gore-Tex membránok megakadályozzák a víz és kosz burkolatba való bejutását, valamint a páralecsapódást.

A szállítási terjedelembe tartozó rozsdamentes acél tartók segítségével a rendszer egyszerűen és gyorsan telepíthető. Ezenkívül a tartó kialakítása egyszerű, axiális finombeállítást tesz lehetővé még felszerelt állapotban is.

Jellemzők

  • alkalmas IP67-, IP68- és IP69K-védettségű alkalmazásokhoz
  • szabad rálátás a fényfüggöny kijelzőjére az átlátszó PMMA-akrilcsöveknek köszönhetően
  • minden Balluff fényfüggönyhöz elérhető
  • nagy teljesítményt biztosít
Lépjen velünk kapcsolatba

Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba.