Különböző hosszúságú fénysávok

Különböző hosszúságú fénysávok
Különböző hosszúságú fénysávok

Válassza ki a legmegfelelőbb sávot egyedi feladataihoz

BOH fénysávjaink még nagyobb választékban kaphatók: 10 és 300 mm közötti fénysávhosszban. Így kiválaszthatja az egyedi alkalmazásához legmegfelelőbb fénysávhosszt. A fénysávok kompakt felépítése lehetővé teszi az érzékelőfejek tökéletes integrálását szűk beépítési pozícióba gépeken és gyártósorokon is. Emellett a 10 és 500 mm közötti munkatávolság lehetővé teszi nagy felületek lefedését a fénysávval. Így például kis alkatrész-felismerést különlegesen helytakarékos módon, illetve kidobás-ellenőrzést nagyon nagy felület mentén valósíthat meg.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

A fénysávok alkalmazásához az adott igényeknek megfelelően analóg, kapcsoló és dinamikus erősítő közül választhat.

BAE analóg erősítő

BAE analóg erősítővel együtt az alkalmazás során teljesen kihasználhatja a jel alakulását. Fénysávjaink jelleggörbéi is nagy linearitással rendelkeznek az analóg erősítővel, így a jel nagyon precízen vezérelhető. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)

BAE kapcsolóerősítő

A BAE kapcsolóerősítő jelerősítőjének minőségi elektronikája révén jó körülmények között 50 µm-nél kisebb ismétlési pontosság lehetséges. Ez például a pályaél-vezérlések esetében ideális, amelyeknél egy bizonyos irányba történő módosulásokat kell felügyelni. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)

BAE dinamikus erősítő

Ha a fénysávokat dinamikus kapcsolású erősítővel alkalmazza, akkor kisméretű leeső tárgyakat ismertethet fel a teljes mérési mezőben. A hirtelen állapotváltozások, mint amilyenek például szálak vagy huzalok felügyelete során előfordulhatnak, szintén kiválóan leképezhetők fénysávjainkkal. (BAE00NJ, BAE00N7)

Jellemzők

  • magas ismétlési pontosság
  • jó linearitás
  • kompakt felépítés
  • sokféle változat
  • 10…500 mm közötti használható működési távolság

Lépjen velünk kapcsolatba

Kérdései vannak? Lépjen velünk kapcsolatba.