Hosszú távú helymeghatározó rendszer (LDPS)

Hosszú távú helymeghatározó rendszer
Hosszú távú helymeghatározó rendszer

Megbízható, intelligens és rugalmas pozíciómérés több száz méteren keresztül, zord környezeti körülmények között is

A nagy távolságok többé nem jelentenek akadályt az intelligens BTL magnetostriktív helyzetmérő rendszer számára. Ahol a pozíció- és sebességmérés legnagyobb pontosságára van szükség, a Balluff olyan abszolút mérő elmozdulásjelzőt kínál, amely 0,5 mm-es ismétlési pontossággal több száz méteres távolságon keresztül képes meghatározni a pozíciókat. A rendszer ezért kiválóan alkalmas a futódaruk, rakodóhidak, portáldaruk, tolatásvezérlők, valamint a daru és a futószállító kocsik mozgatására, és a folyamatdarukat nagyméretű robotokká alakítja.

Intelligens érzékelő technológia hajtja végig

A hosszútávú pozicionáló rendszer (LDPS) egy 2000 és 4500 mm közötti, 500 mm-es lépésekben mérési hosszúsággal rendelkező magnetostriktív helyzetmérő rendszerből, valamint egy Profinet-interfészből, több, a daru mozgási útvonala mentén elhelyezett helyzetjeladóból áll, amelyek helyzetét a darura szerelt magnetostriktív érzékelő olvassa le. Ezt az információt továbbítják a vezérlőnek, amely nagy pontossággal kiszámítja a daru pozíciójának abszolút koordinátáit. Ezen kívül egy szoftverfunkcióblokkot is kap a vezérlőrendszerbe való egyszerű integráláshoz. A S.C.A.D.A. vizualizációs szoftver szintén része a rendszernek.

A mérőrendszer hibabiztos működési opcióval is kapható, amely redundáns jelölésekkel rendelkezik az útvonal mentén, így tovább növelhető az alkalmazás hatékonysága, megbízhatósága és minősége. A rendszer kopás- és karbantartásmentes, és érzéketlen az ütésekre, rezgésekre és szennyeződésekre.

Hosszú távú helymeghatározó rendszer
Hosszú távú helymeghatározó rendszer

A darurendszereket világszerte és az iparágakban használják az áruk szállítására az intralogisztikában, a raktárkezelésben vagy a különböző termelési folyamatokban. A terhelések itt gyakran nagyon nagyok, és a felhasználási hely is óriási követelményeket támaszt az érzékelő technológiával szemben. Ezenkívül a kezelőnek mindig tisztában kell lennie a daru vagy a vezérlőrendszer abszolút helyzetével. Ez még inkább érvényes, ha egy futópályán két vagy több daru van. A daruk helyes pozicionálásához és az ütközések elkerülésére általában lézeres érzékelőket használnak, amelyek normál környezeti feltételek mellett megfelelnek a szokásos teljesítménykövetelményeknek. Ha azonban a csarnokban magas a szennyeződés szintje, vagy ha a darukat kültéren üzemeltetik, a lézer alapú rendszerek elérik a határaikat. A Bang Kransysteme a Balluff hosszútávú pozicionáló rendszerét tesztelte: "A daruval együtt mozgó, kb. négy méter hosszú távolságmérő rendszer egy előre meghatározott séma szerint érzékeli a haladási útvonal mentén elhelyezett helyzetérzékelőket, és ebből kiszámítja a daru abszolút helyzetét. Ha a helyzet ismerete még kedvezőtlen körülmények között is elengedhetetlen, a rendszer ideálisan alkalmas!" - foglalja össze David Böttiger, az automatizálási részleg vezetője.

A legfontosabb jellemzők és előnyök áttekintése

  • abszolút lineáris helyzetmérő rendszer akár több száz méteres mérési tartományban
  • egyszerű szerelés
  • a mérőrész nem igényel folytonos sínt, így garantált a legnagyobb rugalmasság
  • magas pontosság és megbízhatóság
  • alacsony karbantartási igény az érintésmentes és kopásmentes működési elvnek köszönhetően
  • ellenállóság zord ipari környezetben (IP67)
  • a rendszer automatikus alkalmazkodása a mágneses jelöléshez
  • ismétlési pontosság ±0,5 mm-ig
Kapcsolat

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk.

Termékprofil (PDF fájl)