M12-es kapacitív érzékelők IO-Linkkel

M12-es kapacitív érzékelők – most IO-Linkkel is
M12-es kapacitív érzékelők – most IO-Linkkel is

Kibővített funkciók – több mint egy kapcsolási jel

Ha érintésmentesen fémes vagy nemfémes objektumokat, illetve az anyaggal közvetlenül érintkezve töltési szinteket szeretne mérni, akkor a kompakt kapacitív érzékelőink jó választást jelentenek. A szintbe illeszkedő változatok ideálisak objektumfelismeréshez, a nem szintbe illeszkedők pedig a töltési szint érzékeléséhez.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

Ehhez az M12-es kialakítású új generáció optimalizált technikai tulajdonságokat kínál. Így választhat az IO-Link interfésszel ellátott és a hagyományos végfokozat, valamint a záró vagy nyitó kialakítás között (Push-Pull funkcióval). Az érzékenység a betanítóvezetéken keresztül egyszerűen hozzáigazítható a mindenkori alkalmazáshoz.
IO-Link kiviteleknél egy központi helyről a lehetőségek széles választékát használhatja ki, pl. a paraméterezést vagy a folyamati értékek felügyeletén keresztüli diagnosztikát.
Összességében: alkalmazásait nagyobb biztonságban tudhatja.

Jellemzők

  • egyszerű beállítás a betanítóvezetéken keresztül, ami nehezen hozzáférhető helyeknél különösen előnyös
  • kibővített funkciók az IO-Link révén
  • robusztus Nemesacél-1.4404 ház
  • IP67-es védettség
  • Üzemi, állapot- és kapcsolási funkció kijelző
  • nagy kapcsolási távolság