Mágneses mező pozíciómérő rendszer

Intelligens lineáris visszajelző – pozíciók folyamatos és érintésmentes mérése

Intelligens lineáris visszajelző – pozíciók folyamatos és érintésmentes mérése

A folyamat- és termékminőség magas követelményeit változó előírások mellett a korszerű automatizálási berendezésekben is gyakran csak nehezen lehet összehangolni az elvárt rugalmassággal. Még nagyobb kihívást jelent az ipari hétköznapokban, ha mindkét célnak meg kell felelni.

A munkafolyamat állandó felügyelete döntő fontosságú. Ebben fontos szerepet játszanak a kompakt és precíz megfogók, a gyors sajtolószerszámok, illetve szerszámcserélők.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

A Balluff új BMP mágneses mező pozíciómérő rendszere lehetővé teszi a működő munkafolyamatok megbízható, kopásmentes felügyeletét. A mágneses mező pozíciómérő rendszer segíti a különböző folyamatok kézben tartását, és biztosítja több munkadarab egyidejű megmunkálását, mindezt változatlan energiahatékonyság mellett.

Így Ön magas fokú folyamatbiztonságot és automatizálási minőséget biztosíthat: ha (mint például az autóiparban) a szerelés ellenőrzésére vagy (mint a csomagolóiparban) változó formátumok és folyamatparaméterek gyors hozzáigazítására van szükség, miközben pneumatikus folyamatnak kell szinkronban futnia.

Jellemzők

  • rugalmasság a moduláris koncepció révén: számos henger lefedése a teljes hubon belül, 256 mm-ig
  • teljes átláthatóság: a dugattyúk helyzetének folyamatos ellenőrzése analóg feszültség- és áramkimeneteken, valamint IO-Link interfészen keresztül a legszűkebb terekben is
  • megbízható eredmények: alkalmazásra szabott linearitás és ismétlési pontosság
  • magas folyamatbiztonság: csekély hőmérséklet-eltolódás és nagyon jó elektromágneses összeférhetőség
  • Ipar 4.0 megfelelőség: formátumváltás, Condition Monitoring (állapotfelügyelet) és Predictive Maintenance (megelőző karbantartás)

Termék választás