BOS 21M optoelektronikai érzékelőcsalád IO-Link-interfésszel

BOS 21M optoelektronikai érzékelőcsalád IO-Link-interfésszel
BOS 21M optoelektronikai érzékelőcsalád IO-Link-interfésszel

Vörös fényű érzékelő robusztus fémházban

A BOS 21M optoelektronikai érzékelőcsalád az IO-Link-interfésszel sokoldalú alkalmazási lehetőséggel bír, mindezt mostoha ipari környezetben. A fémház ugyanis mind IP67, mind IP69K védettséggel van ellátva. Az érzékelők emellett Ecolab-tanúsítvánnyal is rendelkeznek.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

Az érzékelők bármely típusú tárgyak érzékelésére alkalmasak. Így például a szállítószalagon lévő kosarak éppoly megbízhatóan felismerhetők, mint az alkatrészek jelenléte.

Az érzékelők az IO-Link-interfésznek köszönhetően az IO-Link klasszikus előnyeivel is rendelkeznek: az egyszerű telepítéstől kezdve egészen az egyszerű diagnosztikáig. A kezelő még nagyobb kényelme érdekében potenciométert, kijelzési opciót és elforgatható dugaszt is kérhet. A jól látható vörös fény lehetővé teszi az érzékelő egyszerű beállítását. Univerzális alakjának és a különféle működési elveknek köszönhetően az érzékelők igen rugalmasan használhatók.

Jellemzők

  • Jól látható vörös fény az egyszerű beállításhoz
  • IO-Link V1.1 38,4 kbit/s sebességgel (COM2)
  • Egyszerű beállítás potméterrel
  • LED-es funkció- és szennyezéskijelzés
  • Kényelmes kezelés az elforgatható dugasszal
  • Ecolab-tanúsítvánnyal
Lépjen velünk kapcsolatba

Kérdései vannak? Lépjen velünk kapcsolatba.