Kijelzős nyomásérzékelők

Kijelzős nyomásérzékelők
Kijelzős nyomásérzékelők

Rugalmas felhasználhatóság a kibővített funkcionalitás és a magas fokú IP-védettség révén

Nagy leterheltségű gépekben különösen fontos, hogy minden gépparaméter detektálható és kiértékelhető legyen. Igaz ez például a fémfeldolgozásra is.

A modern maró- és esztergaközpontok hidraulikus körrel rendelkeznek – mind a szerszám, mind a munkadarab cseréjéhez. A szerszámok és munkadarabok megfelelő befogásának biztosítása érdekében az adott hidraulikus kör folyamati nyomását a rendszer felügyeli.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

A Balluff kiváló műszereket kínál ehhez az új, kijelzős nyomásérzékelők révén. Ez a generáció alapkiszerelésben IP67 tömítettséggel rendelkezik, opcionálisan IP69K védelmi szint is elérhető. Az érzékelők ez exkluzív szolgáltatások mellett kibővített funkcionalitásukkal is kimagaslanak: Az átkapcsolható kimenetek révén a nyomásérzékelők rugalmasan használhatók, széles körű diagnosztikai funkcióik pedig ideálisak az állapot monitorozásához.

Az átkapcsolható kimenetek így lehetővé teszik az IO-Linken keresztüli vezérlést, illetve egy analóg érték vagy a bekapcsolt kapcsolási pont kiolvasását. Az IO-Linken keresztül a kör nyomáscsúcsai is észlelhetők, és – ha szükséges – eliminálhatók is. Mindez hozzájárul a gép magas szintű felhasználhatóságához.

Jellemzők

  • az átkapcsolható kimenetek révén rugalmasan használhatók: analóg, digitális, IO-Link
  • mostoha környezetben is igen ellenállók a piacon elérhető legmagasabb tömítettségnek (IP67, opcionálisan IP69K) és a széles hőmérséklet-tartománynak (–40…+125 °C) köszönhetően
  • kiegészítő diagnosztikai funkciók: Üzemóra- és nyomáscsúcs-számláló, valamint a belső hőfejlődés jelzése
  • egy rendszer – mindent egy helyről: az érzékelőtől a hálózati és csatlakozástechnikáig

Termékválaszték

Kapcsolat

Kérdései vannak? Lépjen velünk kapcsolatba.