Robusztus RFID olvasó/írófejek állapotfigyelő funkciókkal

Robusztus RFID olvasó/írófejek állapotfigyelő funkciókkal
Robusztus RFID olvasó/írófejek állapotfigyelő funkciókkal

Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer

A nagy teljesítményű, intelligens érzékelőtechnológia és a multifunkcionális megoldások képezik az alapját a gépek és rendszerek hatékonyságának és eredményességének növelésének. A folyamat- és állapotadatok mellett intelligens komponenseink értékes háttérinformációkkal is ellátják Önt. Ennek eredményeképpen teljesen új lehetőségeket nyitnak meg az Ön előtt - a gépek és berendezések állapotának megfigyelésétől (Condition Monitoring) a prediktív/megelőző karbantartáson (Predictive (Preventive Maintenance) át egészen új üzleti modellekig.

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) így a Balluff átfogó automatizálási filozófiáját képviseli. Az egységes és szabványosított kezelési és konfigurációs koncepciónak köszönhetően a hosszú üzembe helyezési idők, a magas képzési költségek és a váratlan eszközhiba esetén felmerülő időigényes hibaelhárítás a múlté.

A rendszer részét képezik az új HF író-olvasófejek (13,56 MHz). Ezeket például megbízható alkatrészkövetésre (Track & Trace) vagy a gyártásellenőrzésre használják, hogy a gyártási lépéseket átláthatóvá és nyomon követhetővé tegyék. Lehetővé teszik a cserélhető alkatrészek automatikus felismerését is, és biztosítják, hogy a megfelelő öntött alkatrész kerüljön behelyezésre vagy cserére az átállás során.

Kemény ipari környezetben való használatra tervezték őket (IP68 és IP69K). A higiénikus anyagoknak (rozsdamentes acél 1.4404/PBT) köszönhetően kiválóan alkalmasak a lemosható alkalmazásokhoz is. Még jobb: legalább 1000 tisztítási ciklust garantálunk. A legnagyobb, 230,4 kBaud átviteli sebességgel (IO-Link COM3) lehetővé teszik az adathordozók gyors és érintkezésmentes, kopásmentes olvasását és írását a közeli alkalmazásokban.

A megbízható azonosítás mellett az író-olvasó fejek számos állapotfelügyeleti funkciót kínálnak, például dőlésérzékelés vagy hőmérséklet- és jelminőség-felügyelet - valamint egyéb multifunkciókat, például üzemóraszámlálót vagy ping-parancsot a készülék vizuális lokalizálására.

A különlegességek

  • Gyors írási/olvasási idő az IO-Link COM3-on keresztül (230,4 kBaud)
  • Higiéniai követelményeknek megfelelő anyagok (rozsdamentes acél 1.4404/PBT)
  • Vízálló plusz: IP69K + 1.000 tisztítási ciklus garantált
  • H2O2 ellenállás
  • Felfejlett IO-Link funkciók a Smart Automation Monitoring System SAMS révén
  • Körű állapotfelügyeleti funkciók
Kapcsolatfelvétel

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk.

Termékprofil (PDF fájl)

Töltő- és csomagolóipar