SmartLight visszajelző Pick-to-Light alkalmazásokhoz

SmartLight visszajelző Pick-to-Light alkalmazásokhoz
SmartLight visszajelző Pick-to-Light alkalmazásokhoz

Innovatív technológia szereléshez és testreszabáshoz

A szereléshez és a testreszabáshoz kapható egy Balluff SmartLight visszajelző, amellyel folyamatosan megjelenítheti és felügyelheti az egyes gyártási lépéseket. Ám ez nem minden. Számos kiegészítő funkciójának köszönhetően SmartLight visszajelzőnk igazán meggyőző. Például a beállítási irány, a munkafolyamatok ütemidői, a munkafolyamat várakozási idői megjeleníthetők, vagy a még fennmaradó gyártási lépések ábrázolhatók. A hibás kivételek is felismerhetők és a töltöttségi szintek is egyszerűen leolvashatók.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

SmartLight visszajelzőnk hat független, rendkívül világos, többszínű LED-szegmensből áll, melyek különböző üzemmódokban működtethetők: Szegmens, Futófény és Szint üzemmódban vagy a biztonságos állapot megjelenítéséhez – attól függően, hogy mit szeretne felügyelni. Ennek kapcsán az IO-Link kényelmes felhasználói irányítást tesz lehetővé.

Az IO-Linknek köszönhetően az intelligens eszköz a Plug-and-Play kivitel révén gyorsan és költséghatékonyan telepíthető, és mind a vezérléshez, mind PC-alapú rendszerekhez csatlakoztatható. Minden üzemmód, szín és állapot közvetlenül a folyamatadatokban a rendelkezésére áll.

Mivel több SmartLight visszajelző láncba kapcsolható egymással, így tovább lehet csökkenteni a költségeket és a vezetékezési ráfordítást.

Jellemzők

  • Ipar 4.0 kompatibilis: az IO-Link révén
  • Time-of-Flight (futásidő technológia): fénysorompó a kézi mozgatások megbízható felismeréséhez
  • sokoldalú felhasználás: hat független, rendkívül világos, többszínű LED-szegmens
  • kényelmes: a kijelző megjeleníti a Szegmens, Futófény és Szint üzemmódot, továbbá a biztonságos állapotot
  • költségtakarékos: két SmartLight visszajelző összeköthető (láncba kapcsolható) – csak egy IO-Link-port szükséges hozzá

Termék választás