BIS U-890 UHF kézi olvasókészülékek

Sokféle funkció és csúcsteljesítmény
Sokféle funkció és csúcsteljesítmény

Ideálisan használható korszerű mobil azonosítási feladatokhoz UHF alkalmazásokban

A BIS U-890 kézi UHF olvasókészülék ideális eszköz a modern adatrögzítéshez. Rugalmasságot biztosít a közeli és a széles hatótávolságú RFID alkalmazásokban. Az olvasókészülék nagy teljesítményű ARM processzorral rendelkezik. A Microsoft Windows Embedded Compact 7 operációs rendszerrel kombinálva egyenesen UHF címkék gyors, megbízható olvasására készült.

Az 1 W kimenő teljesítményű beépített UHF modul és az adaptív keresztdipól-antenna nagy számú UHF címke rendkívül rövid idő alatti érzékelését teszik lehetővé.

Termékjellemzők (PDF-fájl)

A gyárilag telepített RFID szoftver hozzájárul a csúcsteljesítményhez és rugalmasságot biztosít. Egyszerűen kezelhető és számos funkciót biztosít a mindenkori érzékelési helyzet kezelésére.

A nemzetközi használathoz fontos tudni: a BIS U-890 kézi UHF készülék Európára, USA-ra és Kanadára, valamint Kínára rendelkezik tanúsítással.

Jellemzők

  • gyors adatrögzítés és -feldolgozás az 1 GHz-es ARM processzornak köszönhetően
  • nagy, akár 4 méteres olvasási távolság
  • nagy teljesítőképességű Multi-Tagging > 200 címke/sec
  • adaptív UHF antenna a címkék optimális érzékeléséhez
  • sokoldalúan használható telepített RFID szoftver

Termék választás