Kommunikációs adapter
Kommunikációs adapter

Jelek hatékony továbbítása jelkonverterrel

Jelkonvertereink a beérkező jelet meghatározott formátumban tárolják, és egy másik formátumban adják ki.

Az ilyen modulokat gyakran használják az analóg és digitális jelek közti átalakításra. Emellett a jelkonverterekkel különféle kommunikációs protokollok között válthat.

A legfontosabb előnyök

  • egyszerű installálás
  • Szerelés a kapcsolószekrénybe vagy közvetlenül az érzékelőre
  • A kimeneti jelek beállítása az alkalmazásokhoz
  • Lehetőség van egy modul különféle jeleinek a keverésére
  • Költségcsökkentési lehetőség

Termékcsalád

  • Jelátalakítók

    A kimeneti jelek módosítása, szám- és időfunkció kiegészítő telepítése nélkül

    A jelátalakítókkal egyszerűen megváltoztathatja a jelkimenetet vagy a szám- és időfunkciókat. Ehhez rendelkezésre állnak analóg kapcsolókészülékek analóg kimenettel rendelkező érzékelőkhöz, jelátalakítók kapcsolókimenettel rendelkező érintkezőkhöz, valamint jelerősítők is. Ezek a kapcsolószekrénybe vagy a helyszínen rugalmasan felszerelhetők.

    A kapacitív érzékelőkhöz potenciálmentes váltóérintkezővel ellátott kapacitívérzékelő-vezérlő készüléket kínálunk.

    Jellemzők

    • Analóg kapcsolókészülék: A kapcsolási állapotot LED-ek jelzik
    • Időzítő funkció kapacitív érzékelőhöz, valamint a min./max. töltési szint észlelése két kapacitív érzékelőkhöz
    • A kapcsolási kimenettel ellátott érzékelőkhöz való jelátalakítók egymással kombinálhatók, valamint egyszerűen felszerelhetők és beállíthatók
    Jelátalakítók