Rögzítéstechnológia
Rögzítéstechnológia

Sokoldalú és rugalmas rögzítési megoldások

A szerelőrendszerünkkel és a tartókkal az érzékelők és az eszközök illeszkednek a mindenkori feladathoz.

Az egyszerű felszerelés és beállítás révén a felszerelés mellett pontos pozicionálást is biztosítanak – akár nehéz körülmények esetén is. A Balluff rögzítési megoldásai kiváló minőségű anyagokból készülnek és tökéletesen vannak megmunkálva.

A legfontosabb előnyök

  • rugalmas és sokoldalú
  • kompatibilis és univerzálisan használható
  • kiemelkedő ár-érték arány

Termékcsaládok

  • Érzékelőtartó pozitív stoppal

    Biztos védelem, pozicionálás és rögzítés egyben

    Az érzékelőtartóink pozitív stoppal biztos védelmet nyújtanak, precízen pozicionálnak, és emellett rögzítenek is. Jellemzőjük az egyszerű beszerelés és a robusztus felépítés. A választékunkban M5-től M30-ig különböző méretek, valamint acél és rozsdamentes acél kivitelek találhatók.

    Jellemzők

    • gazdaságos és megbízható
    • a szerelés és a védelem kombinációja
    • az érzékelő cseréje gyorsan és egyszerűen elvégezhető – ütközővel utánállítás nélkül
    • szorosan és lazán illeszkedő verziók
    • szerszám nélküli kivitelben is
    Érzékelőtartó pozitív stoppal
  • Univerzális tartók

    Precíz univerzális tartók minden alkalmazáshoz

    Az univerzális tartóink kombinálhatók a BMS szerelőrendszerrel. Ehhez választhat hengeres (M8-M36) és különféle méretű hasáb kialakítások közül, amelyek különféle anyagokkal (pl. acél, rozsdamentes acél, eloxált alumínium, kopás- és olajálló műanyag) érhetők el.

    A kiemelkedő minőségű univerzális tartókat a Balluff érzékelőkhöz terveztük, és ezekkel teszteltük. Precizitásuk és hosszú élettartamuk páratlan.

    Jellemzők

    • egyszerű és gyors használat
    • rugalmas és az alkalmazásnak megfelelő használhatóság
    • optimális ár-érték arány
    Univerzális tartók
  • Flexibilis tartórendszer

    Egyedileg felszerelhető szerelőrendszer

    Flexibilis tartórendszerünk robusztus, univerzálisan használható és egyszerűen telepíthető. Az egység részei az alaptartó, a szerelőrudak, a keresztcsatlakozó és a csuklóelem. Attól függően, hogy mit szeretne rögzíteni, a megfelelő érzékelő- és reflektortartóink széles választékából válogathat, így könnyen megtalálja a megfelelő megoldást.

    A flexibilis tartórendszer különféle kivitelekben kapható: eloxált alumínium, krómozott cink, rozsdamentes acél vagy kiváló minőségű műanyag.

    Jellemzők

    • hosszú élettartamú és gazdaságos
    • egyszerű szerelés
    • egyedileg felszerelhető és beállítható
    • készletben és kofferben is elérhető
    • szerelés alaplemezre és minden szokványos profilhoz elérhető
    Flexibilis tartórendszer
  • Anyák

    Az érzékelők pontos és szilárd rögzítéséhez

    Az érzékelőink standard rögzítéseként régóta beváltak a robusztus nikkelezett réz, rozsdamentes acél vagy műanyag kivitelben kapható anyáink. Ezek minden elterjedt hengeres kialakításnál alkalmazhatók, kiváló minőséget kínálnak a legjobb áron, és biztosítják az érzékelők egyszerű, precíz és biztonságos integrálását az Ön berendezésébe.

    Jellemzők

    • kedvező árú, mégis kiváló minőségű standard rögzítési megoldás
    • M05, M08, M12, M18 és M30 méretű hengeres érzékelőkhöz
    • rozsdamentes acélból, fémből vagy műanyagból
    • pótalkatrészként is használható
    Anyák
  • Tartók Vision érzékelők, Smart kamerák és megvilágítások számára

    Tökéletes pozicionálás – egyszerű felszerelés

    A Balluff Vision érzékelőkhöz, Smart kamerákhoz és megvilágításokhoz kiváló minőségű tartókat és tartórendszereket kap. Ezeket kifejezetten a saját Machine Vision eszközeinkhez tervezték és tesztelték, így optimálisan használhatja őket az alkalmazásaihoz.

    Az érzékelőtartó kombinálható a BMS tartórendszerrel. Precizitásuk és hosszú élettartamuk páratlan.

    Jellemzők

    • a Balluff Vision érzékelőkhöz, Smart kamerákhoz, ipari kamerákhoz és megvilágításokhoz tervezve és tesztelve
    • a flexibilis BMS tartórendszerrel kombinálható
    • precíz, stabil és hosszú élettartamú
    • optimálisan pozicionálható a Machine Vision alkalmazásban
    Tartók Vision érzékelők, Smart kamerák és megvilágítások számára
  • Tartók RFID-rendszerek számára

    Balluff RFID-rendszerekhez alakítva

    RFID-rendszerek tökéletes pozicionálása és biztonságos rögzítése? A Balluff tartói pontosan erre szolgálnak.

    Ezeket a robusztus szerkezeteket az RFID-rendszereinkhez alakítottuk ki és teszteltük. Ezáltal a precizitásuk és hosszú élettartamuk páratlan.

    Ezek a magas minőségű tartók egyszerűen beépíthetők. A különféle kivitelek révén az Ön rendszerébe is kiválóan integrálhatók.

    Jellemzők

    • egyszerű beépítés és robusztus kivitel
    • különböző kivitelek
    • precíz, hosszú élettartamú és robusztus
    • a Balluff RFID-rendszerekhez és komponensekhez tervezve és azokkal tesztelve
    Tartók RFID-rendszerek számára
  • Tartók ember-gép interfészek számára

    A BMS szerelőrendszerrel kombinálható

    A SmartLight jelzőlámpákhoz, a SmartLight jelzőfényekhez és a kijelzőkhöz való tartók egyszerre szolgálják az egzakt pozicionálást és a biztonságos rögzítést. Ezek a tartók egyszerűen és gyorsan beépíthetők.

    Emellett robusztus felépítésükkel is kitűnnek a tömegből. A kiváló minőségű tartókat a Balluff eszközökhöz alakítottuk ki, és azokkal teszteltük. Az ember-gép interfészekhez való tartók kombinálhatók a BMS szerelőrendszerrel.

    Jellemzők

    • rugalmas pozicionálás és egyszerű rögzítés egyben
    • egyszerű beépítés és robusztus kivitel
    • a flexibilis BMS tartórendszerrel kombinálható
    • gépekbe és szerelősorokba is beépíthetők
    • kiváló minőségű és kompakt tartók a Balluff készülékekhez tervezve
    Tartók ember-gép interfészek számára
  • Tartó biztonsági érzékelőkhöz és készülékekhez

    A biztos tartás hozzájárul a gép biztonságához

    Biztonsági érzékelőkhöz és készülékekhez való tartóink egyszerre biztosítanak pozicionálást és rögzítést. Ezek a tartók egyszerűen beszerelhetők és tökéletesen illeszkednek. Így különféle feladatok megoldására is képesek.

    A Balluff biztonsági tartókat érzékelőinkhez alakítottuk ki és azokkal teszteltük. Ezáltal különösen robusztusak és hosszú élettartamúak.

    Jellemzők

    • pontos rögzítés és biztonságos pozicionálás egyben
    • egyszerű beépítés és robusztus kivitel
    • Balluff megoldásokhoz tervezve és tesztelve
    • precíz és hosszú élettartamú
    Biztonsági tartók
  • Tartók Condition Monitoring érzékelőkhöz

    Nagyfokú rugalmasság – az érzékelők egyszerűen és optimálisan elhelyezhetők

    A Condition Monitoring érzékelőinkhez tartozó mágneses tartóink lehetővé teszik az érzékelők egyszerű és sokoldalú rögzítését, valamint nagyfokú rugalmasságot biztosítanak az optimális elhelyezésükhöz. A tartók könnyen felszerelhetők, nem igényelnek pl. fúrást vagy a szerelőfelület egyéb módon történő mechanikai megmunkálását. Ezekkel a kiváló minőségű tartókkal kipróbálhatja, mire képesek a Balluff Condition Monitoring érzékelői.

    Jellemzők

    • kiváló minőségű és kompakt tartók a Balluff Condition Monitoring érzékelőihez tervezve
    • optimális pozicionálás és egyszerű rögzítés egyben
    • egyszerű felszerelés a mágneses kapcsolat révén
    • nincs szükség a szerelőfelület mechanikai megmunkálására
    • optimális hővezetés a hőmérséklet méréséhez
    Tartók Condition Monitoring érzékelőkhöz