Mechanikai védelem
Mechanikai védelem

Az érzékelők és eszközök mechanikai védelme

Robusztus és megbízható: a védőfedelek, védőházak, védőburkolatok, védőtömlők és szabotázs elleni védelem megakadályozzák az érzékelők és az eszközök mechanikai károsodását.

Válasszon különféle kiviteleinkből – nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz is.

A legfontosabb előnyök

  • kiváló minőségű és hosszú élettartamú
  • egyszerű szerelés
  • kompatibilitás

Termékcsaládok

  • Ütközésgátlós kapcsoló megoldások

    Robusztus modul a maximális felhasználási biztonságért

    Az ütközésgátlós kapcsoló megoldásaink rugós ütközővel vannak ellátva és mostoha körülmények között is alkalmazhatók a robusztus kialakításuknak köszönhetően. Ideális választások hegesztő és lyukasztó berendezésekhez, valamint ellenőrzött szerszámkidobással járó feladatokhoz. A teljes készlet érzékelőből, házból és rugókból áll. Különféle ütközőtípusok, mint kerek, lapos, véső és M6-os menet, valamint három rugófeszesség (alacsony, közepes, erős) közül választhat. A kétrészes ház minden esetben leegyszerűsíti a karbantartást.

    Jellemzők

    • megbízható és hosszú élettartamú akár szennyezett környezetekben is
    • az érzékelők tisztításhoz vagy karbantartáshoz egyszerűen cserélhetők
    • precíz kapcsolási pont
    • testreszabott használat a sokféle méret és alak révén
    • Tartozékok a menetes változatokhoz: lapos betét, M4, M6, M8, M10
    Dugattyúkapcsolós megoldások
  • Szabotázs elleni védelem

    Védelem a nem kívánt elállítások, beavatkozások ellen

    A kompakt és robusztus védőburkolataink egyszerre kínálnak megbízható védelmet az elállítások és a szabotázsok ellen. A Balluff saját termékeihez és megoldásaihoz terveztük őket, így egyszerűen szerelhetők és rögzíthetők M8/M12 csatlakozókra, terepi busz modulokra és érzékelőkre. Különféle kivitelekben állnak rendelkezésre. Mert a szabotázs elleni védelmek mind kiváló minőségű műanyag, mind alumínium kivitelben kaphatók.

    Jellemzők

    • standard ipari megoldások elállítás és szabotázs elleni védelemhez
    • egyszerűen és alacsony költségekkel integrálhatók minden berendezésbe
    • kiváló minőségű anyagokból készülnek és pontosan illeszkednek
    Szabotázs elleni védelem
  • Védőburkolat

    Egy minden oldalról erős dolog

    Aki Balluff érzékelőket és készülékeket használ nagyon mostoha körülmények között, az nem mondhat le a magas hőmérsékletekkel, vegyi anyagokkal és mechanikai behatásokkal szemben ellenálló, akár hegesztési tartományokban is használható védőburkolatainkról. Ezek kiváló minőségű alapanyagokból készülnek, ellenálló a felületük, és a védőüvegük minősített optikai tulajdonságokkal rendelkezik. A felszerelésük átgondoltan egyszerű. És ha Önnek bármikor alkatrészre van szüksége, mi gyorsan szállítjuk.

    Jellemzők

    • a kiváló minőségű alapanyagoknak, az ellenálló felületeknek és geometriának köszönhetően robusztusak
    • gazdaságosan és megbízhatóan integrálhatók minden berendezésbe
    • ellenállóak a magas hőmérsékletekkel, a vegyi anyagokkal és a mechanikai behatásokkal szemben
    Védőburkolat
    Védőburkolat

  • Védősapkák és portburkolatok

    Megbízhatóan ellenáll a magas hőmérsékleteknek és a vegyi anyagoknak

    Az egyszerűen felszerelhető védősapkáink és portburkolataink biztonságos védelmet biztosítanak mostoha körülmények esetén. Különféle Balluff termékekhez kaphatók, többek között M8 és M30 közötti méretű érzékelőkhöz. Fém és műanyag – PTFE-bevonattal – kivitelekben is elérhetők, kiválóan ellenállnak a magas hőmérsékleteknek és a vegyi anyagoknak. Néhányuk hegesztési tartományokban és akár élelmiszeripari alkalmazásokban is használható.

    Jellemzők

    • robusztus a nyersanyagoknak és kialakításának köszönhetően, IP69K védelmi osztály
    • gazdaságosan és kis helyigénnyel integrálhatók minden berendezésbe
    • fém és műanyag kivitelek, PTFE-bevonattal is
    Védősapkák és portburkolatok
  • Védőtömlők kábelek számára

    Egyedileg szerelhető kábelvédő

    A rugalmas és robusztus szilikon kábelvédő megóvja a kábelt, elsősorban hegesztési területeken. Vegyi anyagokkal szemben ellenálló és akár 250 °C hőmérsékletet is elvisel. Különféle kivitelekből választhat, mint védőtömlő, védőköpeny, védőszalag, 7 és 50 mm átmérők között.

    Jellemzők

    • hosszú élettartamú és gazdaságos
    • egyszerű felszerelés
    • különböző átmérők
    • egyedileg szerelhető
    Védőtömlők kábelek számára