Reflektorok, szálak és optikák
Reflektorok, szálak és optikák

Kiváló minőségű tartozékrendszer optikai alkalmazásokhoz

Az optikai alkalmazásokhoz kialakított tartozékok kerek és négyzetes reflektorokat és reflexiós fóliákat tartalmaz. Ezen kívül műanyag és üvegszálakat, valamint blendéket, lencséket, szűrőket és képfordító tükröket tartalmaz.

Az optikai tartozékrendszer a Balluff érzékelőkhöz van hozzáigazítva, és különféle kivitelekben kapható – erős igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz is.

A legfontosabb előnyök

  • kiváló minőségű és rugalmas
  • egyszerű szerelés
  • kompatibilitás

Termékcsalád

  • Reflektorok és reflexiós fóliák

    Precíz és robusztus reflektorok

    Minden környezethez a megfelelő reflektor: Kerek és négyzetes reflektoraink, valamint reflexiós fóliáink a hőnek és vegyi anyagoknak ellenállnak. Vörös és fehér fényű, infravörös és lézeres alkalmazásokhoz is megfelelőek.

    A Balluff reflektorok és reflexiós fóliák a mi optoelektronikus érzékelőinkkel együtt működnek optimálisan együtt. Hogy az ön alkamázasába is pontosan illeszkedjenek, különböző méretekből és rögzítési lehetőségekből választhat.

    Jellemzők

    • precíz és robusztus
    • egyszerű rögzítés ragasztással és csavarozással
    • különböző kialakítások
    • kiváló minőségű anyagok
    • homogén optikai tulajdonságok
    Reflektorok és reflexiós fóliák
  • Optikák: blendék, szűrők, lencsék, terelők

    Robusztus optikák Balluff érzékelőkhöz és szálakhoz

    A blendék, lencsék és terelők különböző optikai és ultrahangos érzékelőkhöz és alkalmazásokhoz kaphatók. A kompakt és robusztus optikák egyszerű beépíthetőségükkel emelkednek ki a tömegből.

    Egyszerűen csak válassza ki a megfelelőt a különböző méretváltozatok és kivitelek (pl. műanyag, alumínium, rozsdamentes acél) közül.

    Jellemzők

    • Balluff érzékelőkhöz és szálakhoz vannak kialakítva és ezekkel vannak tesztelve
    • különféle hosszak és átmérők különböző fókuszokkal
    • pontos és homogén optikai tulajdonságok
    • kiváló minőségű anyagok és precíz megmunkálás
  • Műanyag szálak

    Száloptikás műanyag szálak optikai alkalmazásokhoz

    A kompakt, rugalmas és robusztus műanyag fényvezető szálaink pontosságukról és gyorsaságukról ismertek. Tárgyreflexiós és egyutas kivitelben is kaphatók. Különböző végdarabok közül (M2, M3, M4, M5, M6, négyzetes 5 × 4 mm-től 23 × 55 mm-ig stb.), illetve egyenes és hajlított fénykivezetések és hajlítható optikai fej közül is választhat.

    A műanyag szálak hőállók és vegyileg ellenállóak. További előnyei az egyszerű telepítés még szűk beépítési viszonyok esetén is.

    Jellemzők

    • Balluff BFB 6K, 18KF, 73K és 75K fényvezető eszközökhöz vannak kialakítva és ezekkel vannak tesztelve
    • különféle hosszak és átmérők
    • lépés- és olajálló
    • nagy működési tartalék
    • precíz megmunkálás és homogén optikai tulajdonságok
    • koaxiális szálelrendezés lehetséges
    • önszerelő műanyag száloptika is elérhető
    Műanyag szálak
  • Üvegszálak

    Száloptikás üvegszálak optikai alkalmazásokhoz

    A kompakt, rugalmas és robusztus üvegszálas fényvezető szálak pontosságukról és gyorsaságukról ismertek. Tárgyreflexiós és egyutas kivitelben is kaphatók. A választékunkban különböző végelemek találhatók 2 és 8 mm közötti átmérővel, valamint egyenes vagy hajlított kivitelekben.

    Az üvegszálak 250 °C-ig ellenállnak a hőmérsékletnek, valamint vegyileg is ellenállóak. További előnyei az egyszerű telepítés még szűk beépítési viszonyok esetén is.

    Jellemzők

    • Balluff BFB M18M-… és BOS 30M-… egységekhez vannak tervezve és ezekkel vannak letesztelve
    • különféle anyagú köpenyek, többek közt poliuretán, fémhálós tömlő és szilikon
    • különféle hosszak és átmérők
    • lépés- és olajálló
    • nagy működési tartalék
    • kiváló minőségű nyersanyag, precíz megmunkálás
    • homogén optikai tulajdonságok
    Üvegszálak