Verbindungstechnik

Vezetékezési megoldások az ipar számára

A Balluffnál mindent egy helyről megkap: érzékelők, rendszerek és hálózat technológia, valamint a megfelelő dugós csatlakozók és összekötő kábelek az optimális és gyors használatba vétel érdekében. Mindez hozzájárul a gördülékeny integrációhoz, így biztosítva a gyors üzembe helyezést.

Nálunk az automatizálás minden területéhez a csatlakozóelemek széles választéka szinte valamennyi hálózati eszköz számára rendelkezésre áll. A legkülönfélébb anyagokkal az alkalmazásnak megfelelő használathoz szerte a világon.

Az ipari környezetben való durva bevetések csatlakozóinknak meg sem kottyannak. Az Ecolab-tanúsítvánnyal vagy IP69K védelemmel ellátott kivitelek különösen alkalmasak az élelmiszeripar érzékeny területére.

A Balluff dugós csatlakozó és összekötő kábelei akár 180 °C-os forróságot vagy –40 °C-os hideget is elviselnek.