Adapterek
Adapterek

A csatlakozástechnika problémamegoldója

A Balluff átfogó adapterprogramja a segítségére siet, ha eltérő kialakítású csatlakozókat kell gyorsan és megbízhatóan összekötnie.

Különböző sorozatokkal rendelkezik, amelyek mind különösen robusztusak és ezáltal az ipar számára is megfelelőek, ezáltal maximális rugalmasságot érhet el.

Jellemzők

  • robusztus, az ipar számára megfelelő
  • a megbízható és gyors kapcsolódáshoz
  • fokozott rugalmasság

M8-as, M12-es és szelepcsatlakozó adapterek

M8-as és M12-es, valamint szelepcsatlakozó adaptereink ütés- és rázkódásállóak, emellett IP67 védelemmel is el vannak látva.

  • ütés- és rezgésálló
  • kiváló minőségű anyagok
  • IP67

Profibus-adapter

A Profibus-rendszerhez történő egyszerű és biztos csatlakozásról Profibus-adaptereink gondoskodnak.

  • teljesen leárnyékolt cinköntvényház
  • váltókapcsoló a buszlezáró szerelés nélküli aktiválásához
  • programozási/diagnosztikai lehetőségó egy második D-Sub csatlakozóval
  • különféle házformák
  • Plug-and-Play kivitelű, valamint szerelhető vagy változatok