Rohkabel
Rohkabel

Kipróbált minőség és maximális ipari alkalmasság

A Balluff a szerelt vezetékek mellett, kipróbált minőségében kínál nyers kábeleket. A nyers kábelek termékkínálata különféle anyagokat és keresztmetszeteket foglal magába.

Így minden egyes esetben biztosan megtalálja a megfelelő robusztus és ipari használatra alkalmas megoldást az alkalmazásához. Emellett valamennyi kábelünk esetén kiélvezheti a szabadon beállítható kábelhossz miatti fokozott rugalmasság nyújtotta előnyöket is.

A legfontosabb előnyök

  • kipróbált minőség szerelt vezetékeinknél
  • különféle anyagok és keresztmetszetek állnak rendelkezésre
  • robusztus és az ipar számára megfelelő
  • a vezeték hossza szabadon állítható

Termékcsaládok

  • Nyers kábelek egyedi igényekhez igazítva

    Maximális ellenállóképesség magas hőmérsékletek esetén

    A nagy ellenállóképességű kábelek különösen széles választékával a Balluff minden egyedi igényt képes kielégíteni. Nagy ellenállóképességű kábeleink ideális választások hegesztési alkalmazásoknál, mivel ellenállnak a magas hőmérsékletnek – rövid ideig akár 800 °C-nak is. A szikrák és freccsenő fém sem jelentenek gondot. Kimagasló ellenállóképességük miatt a mechanikai kopás és az ütődések ellenére hosszan használhatók és megbízhatóak.

    Jellemzők

    • különösen széles portfólió
    • tökéletes választások hegesztési alkalmazásoknál
    • magas hőmérsékletekkel szemben ellenállóak (rövid ideig akár 800 °C-ig)
    • védettek a mechanikai behatásokkal, szikrákkal és freccsenő fémmel, mechanikai kopással és ütődésekkel szemben
    Nyers kábelek egyedi igényekhez igazítva
  • Nyers kábelek passzív elosztókhoz

    Az M12-es elosztókhoz ideálisan behangolva

    A Balluffnál a PUR-nyerskábelek széles választéka áll rendelkezésre passzív elosztói számára. Ezek a hibridkábelek M12-es passzív elosztókhoz alkalmasak.

    Jellemzők

    • PUR-kábel
    • különféle érszámok
    • ideálisak M12-es elosztókhoz
    • széles portfólió
    • rugalmasan használhatók
    Nyers kábelek passzív elosztókhoz
  • Vezetékek érzékelőkhöz

    Széles portfólió a megfelelő csatlakozáshoz

    A Balluffnál a PUR- és PVC-vezetékek széles portfóliójából választhat. Elsősorban az amerikai piacon TPE-vezetékek is rendelkezésre állnak. Az érzékelőkhöz gyártott valamennyi vezetékünk 3, 4 és 5 eres változatban is elérhető, és különösen magas minőségű anyagokból készül.

    Jellemzők

    • 3, 4 és 5 eres
    • PUR, PVC és TPE
    • kiváló minőségű anyagok
    • széles portfólió
    • rugalmasan használhatók
    Vezetékek érzékelőkhöz