Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

Biztonságos és megbízható átvitel robusztus kábelekkel

Robusztus összekötő kábeleinkkel a jelek, az adatok és a szolgáltatás mindig megbízható továbbításra kerülnek. Hatalmas választékunkban garantáltan megtalálja az iparágának és alkalmazásának megfelelő megoldást.

Különféle kábeltípusokból és dugós csatlakozókból választhat.

A legfontosabb előnyök

  • megfelelő csatlakozás speciális alkalmazásai számára
  • különféle kábeltípusok és dugós csatlakozók
  • jelek, adatok és szolgáltatás megbízható továbbítása
  • robusztus és az ipar számára megfelelő

Termékcsaládok

  • Összekötő kábelek terepibusz-hálózatokhoz

    Tanúsítvánnyal ellátott buszkábelek a piacon elérhető terepibusz-rendszerekhez

    A Balluff tanúsítvánnyal ellátott terepibusz-összekötőkábeleket kínál valamennyi szokványos terepibusz-rendszer csatlakoztatására: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. A maximális rugalmasság biztosítása érdekében fröccsöntött és szerelt dugaszokat is kínálunk egyenes és hajlított kivitelben. A programot a kábelköpenyek különféle anyagai és a vonólánchoz megfelelő kivitelek teszik teljessé.

    Jellemzők

    • tanúsítvánnyal ellátott buszkábelek
    • a piacon elérhető valamennyi terepibusz-rendszerhez alkalmas
    • fröccsöntött és szerelt dugaszok
    • egyenes és hajlított dugó
    • különféle anyagú kábelköpenyek
    • vonólánchoz megfelelő kivitelek
    Összekötő kábelek terepibusz-hálózatokhoz
  • Összekötő kábelek egyedi igényekhez igazítva

    Magas hőmérsékletekhez és mostoha környezethez kialakítva

    Az összekötő kábelek széles választékában biztosan megtalálja a megfelelő terméket egyedi igényeihez. Az összekötő kábelek ellenállnak a mechanikai kopásnak és az ütődéseknek, valamint rövid ideig akár a 800 °C-ot is elviselik. Magas hőmérséklet, szikraképződésfröccsenő fémek (például egy hegesztési alkalmazásnál) – mindez nem probléma.

    Jellemzők

    • ideális választások hegesztési alkalmazásoknál
    • magas hőmérsékletek (rövid ideig akár 800 °C-ig), szikraképződés és fröccsenő fém esetén is megbízható
    • robusztus a mechanikai behatásokkal, kopással és ütődésekkel szemben
    • bevonatos hollandi anya
    • speciális anyagú dugó
    • széles portfólió
    Összekötő kábelek egyedi igényekhez igazítva
  • Összekötő kábelek az élelmiszeripar számára

    Magas minőségű összekötő kábelek – az élelmiszeriparhoz optimalizálva

    Élelmiszeripari összekötő kábeleink kiválóan megfelelnek az élelmiszergyártási területekhez kihívásainak. Intenzíven teszteljük és a maximális igényeknek megfelelően optimalizáljuk őket, és a lehető legjobban összehangoljuk az élelmiszeriparban használt érzékelőinkkel és rendszereinkkel.

    Jellemzők

    • tökéletesen hozzáigazítva az élelmiszergyártási területekhez
    • egyenes és hajlított csatlakozók
    • különféle anyagú kábelköpenyek állnak rendelkezésre
    • IP69K védelmi szint
    • rozsdamentes acél anyák
    • szigorú higiéniai követelményekhez
    Összekötő kábelek az élelmiszeripar számára
  • Összekötő kábelek passzív elosztókhoz

    Robusztus vezetékek különféle kivitelekben

    A passzív elosztókhoz készült PUR- és PVC összekötő kábeleink M12-es és M23-as dugóval és 8, 12 vagy 19 pólusú kivitelben optimálisan össze vannak hangolva. Mind egyenes, mind hajlított kivitelben kínáljuk őket – mindegyik kiváló minőségű anyagokból készül, ellenáll az ütődésnek és a rázkódásnak, és IP67 védelmi szinttel rendelkezik.

    Jellemzők

    • 8, 12, 19 pólusú
    • PUR és PVC
    • egyenes és hajlított dugós változatok
    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű anyagok
    • IP67-es védettség
    • széles, rugalmasan használható, portfólió
  • Összekötő kábelek tápellátáshoz

    Extra energia a 7/8”-es és a Push-Pull csatlakozók számára

    Elektromos összekötő kábeleink széles választékába 7/8”-es és Push-Pull csatlakozók is beletartoznak. Választási lehetőséget biztosítunk 3, 4 és 5 eres PUR-, PVC- és TPE-vezetékeink között – egyenes és hajlított kivitelben is.

    A Balluff minden elektromos összekötő kábele ütés- és rázkódásvédett, kiváló minőségű anyagokból áll és IP67 védelemmel rendelkezik.

    Jellemzők

    • 7/8”-es és a Push-Pull csatlakozók számára megfelelő
    • 3, 4 és 5 eres
    • PUR-, PVC- és TPE-kábelek is elérhetők
    • egyenes és hajlított kivitelek is kaphatók
    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű anyagok
    • IP67-es védettség
    • széles, rugalmasan használható, portfólió
    Összekötő kábelek tápellátáshoz
  • Összekötő kábelek Profinet Push-Pull modulokhoz

    Garantált nagy átviteli sávszélesség és hatótávolság

    A Profinet-modulok új Push-Pull-változataihoz való összekötő kábeleink különösen gyorsan és egyszerűen szerelhetők. Az adatátvitelhez választható módon réz- vagy optikai kábelek állnak rendelkezésre.

    A Profinet Push-Pull-modulhoz készült minden összekötő kábelünk nagy átviteli sebességgel és hatótávolsággal rendelkezik. Ezáltal az adatintenzív alkalmazásokat egyszerűen optimalizálhatja – az elektromos betáplálástól kezdve egészen az adatátvitelig.

    Jellemzők

    • nagy átviteli sávszélesség
    • nagy hatótávolság
    • ütés- és rezgésálló
    • IP67-es védettség
    • egyszerű és gyors szerelés
    Összekötő kábelek Profinet Push-Pull modulokhoz
  • Összekötő kábelek érzékelőkhöz

    Robusztus kábelek különféle változatokban

    Az érzékelőkhöz való PUR, PVC és TPE összekötő kábeleinket M5-ös, M8-as és M12-es aljzatokhoz alakítottuk ki. Választhat 3, 4, 5 és 8 eres, LED-del ellátott vagy anélküli, illetve egyenes vagy hajlított kivitelek közül.

    Valamennyi ilyen összekötő kábelünk ütés- és rázkódásvédett, kiváló minőségű anyagokból áll, nagy fényerejű LED-eket tartalmaz, és IP67 (opcionálisan IP68) védelemmel rendelkezik.

    Jellemzők

    • hajlított és egyenes kivitelek kaphatók
    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű anyagok
    • erős fényű LED-ek
    • LED-del rendelkező és anélküli verziók
    • IP67 védelmi szint, opcionálisan IP68
    • széles, rugalmasan használható, portfólió
    Összekötő kábelek érzékelőkhöz
  • Összekötő kábelek szelepcsatlakozóhoz

    Biztonságos csatlakozás gyorsan szerelhető robusztus kábelekkel

    A Balluff a szelepcsatlakozó összekötő kábelek széles választékát kínálja különféle védőáramkörökkel. Itt megtalálja az alkalmazásához illeszkedő megoldást. A, B és C formát is kínálunk, mindegyiket választhatóan M12-es és M8-as csatlakozóval is.

    A Balluff valamennyi szelepcsatlakozó összekötő kábele ütés- és rázkódásálló, kiváló anyagokból készül, nagy fényerejű LED-ekkel rendelkezik és a központi csavarral gyorsan felszerelhető.

    Jellemzők

    • különféle védőáramkörök
    • DIN és ipari szabványok
    • különböző kialakítások
    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű anyagok
    • erős fényű LED-ek
    • széles portfólió
    • gyors szerelés a központi csavar révén
    • beépített tömítőél
    Összekötő kábelek szelepcsatlakozóhoz