Szerelhető csatlakozók
Szerelhető csatlakozók

Minden iparághoz a megfelelő dugós csatlakozó

A Balluff a szerelhető csatlakozók átfogó programját kínálja a jelek, adatok és szolgáltatás biztonságos továbbításához.

A különféle kialakítások és házanyagok révén kiválaszthatja az alkalmazásához pontosan illeszkedő megoldást.

Minden szerelhető csatlakozónk robusztus és alkalmas az ipari használatra – a kipróbált Balluff minőséget kínálják, amelyet már megszokott és el is várhat tőlünk.

Jellemzők

  • nagy választék minden iparághoz
  • különböző kialakítások
  • különféle házanyagok
  • jelek, adatok és szolgáltatás biztonságos továbbítása
  • robusztus és az ipar számára megfelelő

7/8”-es dugós csatlakozó

  • műanyag kivitelek
  • egyenes és hajlított kivitel
  • hüvellyel és dugóval
  • 3, 4, 5 pólusú
  • IP67-es védettség
  • ütés- és rezgésálló
  • kiváló minőségű anyagok
  • rugalmasan használhatók

Dugós csatlakozók terepi buszhoz

  • a piacon elérhető valamennyi terepibusz-rendszerhez: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • egyenes és hajlított kivitel
  • hüvellyel és dugóval
  • műanyag és fém kivitelek

Dugós csatlakozók az élelmiszeripar számára

  • tökéletesen illeszkednek az élelmiszergyártási területekhez – intenzíven tesztelve
  • a lehető legjobban hozzá lettek igazítva az élelmiszeriparban használatos érzékelőinkhez és rendszereinkhez
  • egyenes és hajlított dugasz
  • hüvellyel és dugóval
  • IP69K védettség
  • rozsdamentes acél anyák
  • garantált higiénia

M8-as és M12-es dugós csatlakozók

  • 3, 4, 5, 8 és 12 pólusú
  • hüvellyel és dugóval
  • egyenes és hajlított kivitel
  • műanyag és fém kivitelek
  • különböző csatlakozástechnológiák is megvalósíthatók
  • ütés- és rezgésálló
  • kiváló minőségű anyagok
  • IP67-es védettség
  • széles portfólió
  • rugalmasan használhatók

Dugós csatlakozók passzív elosztókhoz

  • M12-es és M23-as dugaszhoz
  • 8, 12, 19 pólusú
  • egyenes és hajlított kivitel
  • hüvellyel és dugóval
  • ütés- és rezgésálló
  • kiváló minőségű anyagok
  • IP67-es védettség
  • széles portfólió
  • rugalmasan használhatók