Passzív elosztók
Passzív elosztók

Kitűnö megoldás a mostoha körülmények közötti alkalmazásokhoz

A Balluff passzív elosztói az érzékelőket és az aktorokat kapcsolják össze a vezérléssel. Kifejezetten alkalmasak durva környezetekhez, és különösen jó választások hűtő- és kenőanyagok használata során. A teljesen öntött házuk magas védettséget biztosít, valamint garantálja az ütődésekkel és rázkódásokkal szembeni ellenállást.

Ezek a passzív gyűjtők kialakításuk révén minden berendezéshez és géphez tökéletesen megfelelőek, a fém csavarbetétek pedig garantálják a csatlakozó kábelek pontos illeszkedését.

Bármely elosztó rugalmasan minden szabványos idomhoz és alaplemezhez rögzíthető: A rögzítőfuratok középen vannak elhelyezve. A kiegészítő oldalsó rögzítőuratokkal a passzív elosztók oldalról is rögzíthetőek. A szerelést és ellenőrzést jól látható LED-ek segítik.

A legfontosabb előnyök

  • egyszerű csatlakoztatás
  • kisebb helyigény
  • rezgés- és ütésálló
  • robusztus ipari kivitel
  • a közegeknek ellenálló fém csavarbetétek
  • rugalmas rögzítési lehetőségek
  • a csatlakozó kábelek pontos illeszkedése a fémes csavarbetétek révén

M12-portos csatlakozós kivitel

  • Bontható csatlakoztatás 12 vagy 19 pólusú M23-as dugós csatlakozóval
  • Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
  • Négy és nyolcportos PNP és NPN kivitel, LED nélküli változatokkal

M12-portos kábeles kivitel

  • különböző kábelhosszak
  • Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
  • Négy és nyolcportos kivitelek
  • PNP- és NPN-érzékelő változatok, LED nélküli változatok

M12-portos fedeles csatlakoztatással

  • Késes csatlakozófedél
  • Az érzékelők és aktorok ellátófeszültségének potenciálleválasztása áthidalásokkal lehetséges
  • Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
  • Négy és nyolcportos kivitelek
  • • NPN változatok

M8-portos kábeles kivitel

  • különböző kábelhosszak
  • Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
  • négyszeres, hatszoros, nyolcszoros, tízszeres kivitelek
  • PNP- és NPN-érzékelő változatok, LED nélküli változatok
  • rugalmas szerelhetőség az oldalsó vagy homlokoldali szereléshez való rögzítőfuratokkal

M8-portos dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatás 8 vagy 12 pólusú M12-es csatlakozó kábellel
  • Csatlakozóként egy vagy két portos változatok kaphatók
  • négyszeres, hatszoros, nyolcszoros, tízszeres kivitelek
  • PNP- és NPN-érzékelő változatok, LED nélküli változatok
  • rugalmas szerelhetőség az oldalsó vagy homlokoldali szereléshez való rögzítőfuratokkal