Anschlussleitungen
Anschlussleitungen

a csatlakozó kábelek nagy választék minden iparághoz

Csatlakozó kábeleink átfogó programjában minden iparág számára garantáltan megtalálja a megfelelő csatlakozót az alkalmazásokhoz. Ezáltal a jelek, az adatok és a szolgáltatás mindig megbízhatóan továbbításra kerülnek.

A különféle kábeltípusok és dugós csatlakozók tovább fokozzák a rugalmasságot a megfelelő összekötő kábel kiválasztása során.

A legfontosabb előnyök

  • nagy választék minden iparághoz
  • különféle kábeltípusok és dugós csatlakozók
  • robusztus és az ipar számára megfelelő

Termékcsaládok

  • Csatlakozó kábelek egyedi igényekhez igazítva

    Ellenállóság magas hőmérsékletek esetén

    Az egyedi igényekhez kialakított csatlakozó kábelek kínálata igen széles, ezáltal garantáltan megtalálja az egyedi igényeinek megfelelő terméket. A felületkezelt hollandi anyával és speciális anyagú dugóval ellátott csatlakozó kábelek rövid időre akár a 800 °C-ot is kibírják. Ezáltal akár a durva ipari környezetekben is bevethetők – így például hegesztési alkalmazások során. A kábelek mechanikai védelme a szikrákkal és a freccsenő fémmel szemben is ellenálló, mechanikai kopással és ütődésekkel szemben kitart.

    Jellemzők

    • magas hőmérsékletekhez megfelelő (rövid ideig akár 800 °C-ig)
    • védelem a mechanikai behatásokkal, szikrákkal és freccsenő fémmel szemben
    • felületkezelt hollandi anya
    • speciális anyagú csatlakozó
    • széles portfólió
    Csatlakozó kábelek egyedi igényekhez igazítva
  • Csatlakozó kábelek az élelmiszeripar számára

    Magas minőségű csatlakozó kábelek – az élelmiszeriparhoz optimalizálva

    Élelmiszeripari csatlakozó kábeleink kiválóan alkalmasak az élelmiszergyártási területek kihívásaihoz. Intenzíven teszteljük és a maximális igényeknek megfelelően optimalizáljuk őket, és a lehető legjobban összehangoljuk az ott használt érzékelőinkkel és rendszereinkkel.

    Jellemzők

    • tökéletesen hozzáigazítva az élelmiszergyártási területekhez
    • egyenes és hajlított dugó
    • különféle anyagú kábelköpenyek elérhetők
    • kipróbált PUR-kábelminőség
    • IP69K védettség
    • rozsdamentes acél anyák
    • szigorú higiéniai követelményekhez
    Csatlakozó kábelek az élelmiszeripar számára
  • Csatlakozó kábelek passzív elosztókhoz

    A széles termékportfóliónak köszönhetően nagyfokú alkalmazási rugalmasság

    A Balluffnál megtalálja a megfelelő csatlakozó kábeleket a passzív elosztókhoz M12 és M23 méretben. 8, 12 vagy 19 eres kivitelben kaphatók, PUR- vagy PVC-kábellel, valamint egyenes vagy hajlított csatlakozóval. Minden vezeték ütés- és rázkódásvédett, IP67 védelemmel rendelkezik, és kiváló minőségű anyagokból készül.

    Jellemzők

    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű anyagok
    • IP67-es védettség
    • széles, rugalmasan használható, portfólió
    Csatlakozó kábelek passzív elosztókhoz
  • Csatlakozó kábelek tápellátáshoz

    7/8”-os elektromos kábel Profinet-modulhoz

    A Balluff széles választékát kínálja a Push-Pull csatlakozókhoz való 7/8”-os elektromos csatlakozó kábeleknek. 3, 4 vagy 5 eres kábelek közül választhat, PUR, PVC vagy TPE kivitelben, valamint egyenes vagy hajlított castlakozóval.

    Minden elektromos csatlakozó kábel ütés- és rázkódásvédett, IP67 védelemmel rendelkezik, kiváló minőségű anyagokból készül, és rugalmasan használható.

    Jellemzők

    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű alapanyagok
    • IP67-es védettség
    • széles, rugalmasan használható, portfólió
    Csatlakozó kábelek tápellátáshoz
  • Dugós csatlakozók Profinet-Push-Pull modulokhoz

    Nagy átviteli sávszélességgel és magas hosszanti hatótávolsággal az adatok optimális átviteléhez

    A Profinet-modulok új Push-Pull változataihoz való csatlakozó kábeleink különösen gyorsan és egyszerűen szerelhetők – akár réz-, akár üvegszálas kábelekként.

    Minden elérhető csatlakozó kábelünk nagy átviteli sávszélességgel és nagy hosszanti hatótávolsággal rendelkezik. Ezáltal az adatintenzív alkalmazásokhoz vannak optimalizálva az elektromos betáplálástól kezdve egészen az adatátvitelig.

    Jellemzők

    • nagy átviteli sávszélesség
    • nagy hosszanti hatótávolság
    • ütés- és rezgésálló
    • IP67-es védettség
    • egyszerű és gyors szerelés
    Dugós csatlakozók Profinet-Push-Pull modulokhoz
  • Csatlakozó kábelek érzékelőkhöz

    Széles, rugalmasan használható portfólió az érzékelők csatlakoztatásához

    Az érzékelőkhöz gyártott csatlakozó kábeleink M5-ös, M8-as és M12-es dugaszokhoz és 3, 4, 5 és 8 eres kábelekhez használhatók. PUR, PVC vagy TPE, LED-del vagy anélkül, egyenes vagy hajlított – széles portfóliónk nagyfokú rugalmasságot biztosít alkalmazásai számára.

    Az érzékelőkhöz gyártott valamennyi csatlakozó kábel ütés- és rázkódásvédett, kiváló minőségű anyagokból áll, nagy fényerejű LED-eket tartalmaz, és IP67 (opcionálisan IP68) védelemmel rendelkezik.

    Jellemzők

    • PUR-, PVC- és TPE-kábelek is elérhetők
    • LED-es és LED nélküli változatok is kaphatók
    • hajlított és egyenes kivitelek kaphatók
    • hüvellyel és dugóval
    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű anyagok
    • erős fényű LED-ek
    • IP67 védelmi szint, opcionálisan IP68
    • széles, rugalmasan használható, portfólió
    Csatlakozó kábelek érzékelőkhöz
  • Csatlakozó kábelek szelepcsatlakozóhoz

    Biztonságos csatlakozás egyszerű szereléssel

    A szelepdugó csatlakozó kábelek a központi csavarjuk révén különösen gyorsan felszerelhetők. Széles portfóliónk különféle formákat, DIN és ipari szabványokat, valamint eltérő védelmi kialakításokat fog át.

    Minden csatlakozó kábelünk ütés- és rázkódásálló, kiváló anyagokból készül és nagy fényerejű LED-ekkel rendelkezik. Emellett beépített tömítőéllel is rendelkeznek.

    Jellemzők

    • különféle védőáramkörök állnak rendelkezésre
    • A, B és C forma
    • DIN és ipari szabványok rendelkezésre állnak
    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű anyagok
    • erős fényű LED-ek
    • széles portfólió
    • gyors szerelés a központi csavar révén
    • beépített tömítőél
    Csatlakozó kábelek szelepcsatlakozóhoz