T-idomok
T-idomok

A vezeték nélküli osztás biztonságos csatlakoztatást garantál

Két jel megbízható gyűjtéséhez, összekapcsolásához és elosztásához a Balluff a T-idomok átfogó palettáját kínálja. Megoldásaink jellemzője a kis méret, a keskeny és kompakt kivitel, továbbá különböző kialakításokban kaphatók.

Széles portfóliónkban találhatók T-idomok M8-as, M12-es és 7/8”-es csatlakozóval, amelyek 3, 4 és 5 eres kábelekhez megfelelőek. A különféle védőáramkörökkel és egy vagy két rögzítőfurattal rendelkező, illetve rögzítőfurat nélküli változatok nagy rugalmasságot garantálnak.

Jellemzők

  • kis méretű, keskeny és kompakt
  • a különféle kialakítások átfogó kínálata
  • a megbízható és gyors kapcsolódáshoz
  • robusztus és az ipar számára megfelelő
  • ütés- és rezgésálló
  • IP67 védelmi szint, opcionálisan IP68
  • kiváló minőségű anyagok
  • erős fényű LED-ek
  • rugalmasan használható – különféle védőáramkörök, egy vagy két rögzítőfurattal rendelkező, illetve rögzítőfurat nélküli változatok