Lezáró ellenállások
Lezáró ellenállások

Lezáró ellenállások, illeszkednek a buszrendszeréhez

A Balluffnál megtalálja a megfelelő lezáró ellenállást. Ugyanis a piacon elérhető valamennyi buszrendszerhez kínálunk lezáró ellenállást – legyen az Profibus, Devicenet vagy CC-Link. Átfogó programunk szabványos és egyedi kialakítású komponenseket is kínál.

Eltérő kialakítással és fröccsöntött kivitelben. Minden termék maximálisan megfelel a mostoha ipari környezetekben való használatra. Robusztusságuk, zavartűrésük és különösen nagy megbízhatóságuk garantálja berendezése magas gyártási minőségét.

Jellemzők

  • robusztus, a zavarokra nem érzékeny
  • ütés- és rezgésálló
  • az ipari használatra alkalmas
  • IP67, opcionálisan IP68
  • kiváló minőségű anyagok
  • megbízható
  • különböző kialakítások
  • a piacon elérhető valamennyi terepibusz-rendszerhez alkalmas
  • támogatja a magas gyártási minőséget