Y-Verteiler
Y-Verteiler

Robusztus elosztók gyors és megbízható csatlakoztatáshoz

Y elosztóinkkal a helyszínen két jelet gyűjthet, kapcsolhat össze, majd oszthat szét.

Átfogó termékpalettánk különféle formájú, robusztus és ipari használatra alkalmas Y elosztókat kínál. Minden elosztó gyors és megbízható csatlakozást garantál.

A legfontosabb előnyök

  • különböző kábelek csatlakoztathatók
  • átfogó program
  • különböző kialakítások
  • megbízható és gyors csatlakoztatás
  • víz és por elleni erős védelem
  • robusztus és az ipar számára megfelelő

Termékcsaládok

  • Y elosztók az élelmiszeripar számára

    Magas minőségű Y elosztók – az élelmiszeriparhoz optimalizálva

    Élelmiszeripari Y elosztóink kiválóan megfelelnek az élelmiszergyártási területekhez kihívásainak. Intenzíven teszteljük és a maximális igényeknek megfelelően optimalizáljuk őket, és a lehető legjobban összehangoljuk az élelmiszeriparban használt érzékelőinkkel és rendszereinkkel.

    Jellemzők

    • tökéletesen hozzáigazítva az élelmiszergyártási területekhez
    • egyenes és derékszögű csatlakozó is elérhető
    • különféle anyagú kábelköpenyek elérhetők
    • IP69K védettség
    • rozsdamentes acél anyák
    • garantált higiénia
  • Y elosztók érzékelőkhöz

    Robusztus elosztókkal biztosítjuk a csatlakoztatást és a jelek elosztását

    Az érzékelők biztonságos csatlakoztatásához az Y elosztók átfogó termékskáláját kínáljuk. Széles, rugalmasan felhasználható portfóliónkban találhatók Y érzékelőelosztók M8-as és M12-es csatlakozóval, amelyek 3, 4 és 5 eres kábelekhez megfelelőek. Az ütődéssel és rázkódással szemben védett elosztókat kiváló anyagokból gyártjuk, és erős fényű LED-ekkel látjuk el. Minden Balluff Y elosztó IP67 (opcionálisan IP68) védettségű.

    Jellemzők

    • PUR-, PVC- és TPE-kábelek is elérhetők
    • LED-es és LED nélküli változatok is kaphatók
    • egyenes és derékszögű kivitelek is elérhetők
    • Apa és anya csatlakozóval
    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű anyagok
    • erős fényű LED-ek
    • IP67 védelmi szint, opcionálisan IP68
    • széles portfólió
    • rugalmasan használhatók
    Y elosztók érzékelőkhöz
  • Y elosztók szelepcsatlakozóhoz

    Gyors szerelés és használat akár mostoha körülmények között is

    A Balluff a szelepcsatlakozó Y elosztók átfogó programját kínálja – különböző formákkal és a legkülönfélébb védőáramkörökkel. A Balluff rázkódás- és ütésálló Y elosztói DIN és ipari szabványok szerinti kivitelben is elérhetők. Egy központi csavarral különösen gyorsan szerelhetők. A gyártásuk során kizárólag kiváló minőségű anyagokat használunk.

    Jellemzők

    • A, B és C forma
    • különféle védőáramkörök
    • DIN és ipari szabványok
    • ütés- és rezgésálló
    • kiváló minőségű anyagok
    • erős fényű LED-ek
    • gyors szerelés a központi csavar révén
    • beépített tömítőél
    Y elosztók szelepcsatlakozóhoz