Ember és gép közötti interfész

Az információk és állapotok felhasználóbarát megjelenítése

Vezérlőink és jelzőkészülékeink révén mindig tudhatja, hogy a termelés hol tart, illetve a szerszám éppen hol található. Megbízhatóan felügyelik a gépek, berendezések állapotát és felhasználási helyeit. Ennek során vizuális vagy hangjelzéssel megjelenítik az érzékelők kimeneti jeleit.

A vezérlők kiértékelik az ipari kamerák és más érzékelők állapotát, majd ezt feldolgozzák és továbbítják a vezérlésnek. Az előfeldolgozás során a megoldásnak megfelelően csak a fontosabb paraméterek meghatározása és az ügyfélhálózaton keresztül a központi vezérlésbe való továbbítása történik meg – ez megóvja a teljes termelési környezetet az adattúlterheléstől.

Kijelzőinkről és a SmartLight LED-es jelzőoszlopainkról egy szempillantás alatt leolvashatja a gép üzemi állapotát, valamint alkalmasak fizikai mennyiségek megjelenítésére is.

A legfontosabb előnyök

  • egyszerű kezelés
  • az iparban elfogadott beépítési formák és rögzítési elvek
  • szabványosított csatlakozás a vállalati hálózathoz
  • az IO-Link révén ipar 4.0 kompatibilis

Termékcsaládok

  • SmartLight – LED-es jelzőoszlopok

    Az üzemi állapotok kijelzése – a kiemelkedő rugalmasság érdekében

    A gépek és berendezések állapotának és felhasználási helyeinek megbízható felügyelete érdekében a Balluff SmartLight LED-es jelzőoszlopokat és SmartLight Indicators jelkijelzőket kínál. Ezekkel a jelzőlámpákkal kényelmesen megjelenítheti a kívánt információkat.

    A SmartLight LED-es jelzőoszlopon a gép fontostól a kritikusig terjedő állapotait jelenítheti meg, és a színskála alapján a fizikai mennyiségekhez tartozó tendenciák, folyamatok és trendek egyszerűen leolvashatók.

    A SmartLight Indicator megbízhatóan megjeleníti az egyértelmű felhasználási helyeket (Point-of-Use) és a felhasználói irányítást szolgálja. Emellett számos kiegészítő funkciót is kínál: ilyen például a beállítási iránynak, a munkafolyamatok ütemidőinek és a munkafolyamat várakozási időinek, a gépállapotoknak vagy a töltési szinteknek a megjelenítése. Az optikai érzékelővel ellátott változatot pedig a kézjelek megbízható felismerésére is felhasználhatja.

    Minden jelzőlámpa fényes LED-ekkel van ellátva, melyek színe egyedileg beállítható. A szegmens, futófény, szint és színkör üzemmódok révén különféle, az Ön egyedi igényeinek megfelelő üzemmódokkal rendelkeznek.

    Az IO-Link kényelmes felhasználói irányítást tesz lehetővé. Ezáltal a módosítások akár üzem közben is elvégezhetők. Ezeket az IO-Link kapcsolaton keresztül egy központi helyről kezelheti. Az IO-Linknek köszönhetően az intelligens eszközök pedig a Plug-and-Play funkcióval gyorsan és költséghatékonyan telepíthetők, és mind a vezérléshez, mind PC-alapú rendszerekhez egyszerűen csatlakoztathatók.

    Jellemzők

    • sokoldalú: különféle üzemmódok (pl. szegmens, futófény, szint és színkör) konfigurálhatók
    • az alkalmazásnak megfelelő: többszínű, fényes LED-ek változatos színspektrummal – egyedileg definiálhatók
    • nagyon rugalmas: a gép üzeme közben is módosítható – mechanikai átalakítás nem szükséges
    • Ipar 4.0 kompatibilis – IO-Link kapcsolattal
    • egyszerűen telepíthető
    IO-Link SmartLight
  • Kijelzők

    Digitális kijelzőkészülékek minden alkalmazáshoz

    A Balluff kijelzői ideális kialakításúak a kapcsolószekrénybe való beépítéshez. Analógérték-kijelzők, tengelykijelzők, kijelzőmodulok és bütykös kapcsolóművek közül választhat. A tizedes jegyek száma, a nullpont, valamint a be- és kimenetek kombinációja a frontoldali funkciógombokkal minden megoldásnál beállítható az egyes alkalmazásokhoz.

    Jellemzők

    • Kijelzőmodulok: SSI-interfész vagy digitális impulzusinterfész
    • Tengelykijelzők: egy vagy két tengely megjelenítése, különböző bemeneti frekvenciák
    • Bütykös kapcsolómű: beépített jeladó
    Kijelzők
  • Industrial Controller

    Transzparens termelési folyamatok

    Szeretné Machine Vision termékei vagy más Balluff érzékelők gyártási állapotát és konfigurációját gyorsan és közvetlenül megjeleníteni és módosítani? Erre a feladatra ipari vezérlőink tökéletes megoldást kínálnak.

    A Windows 10 IOT rendszeren alapuló ipari Panel-PC egységünk különféle ipari modulok kezelésére és megjelenítésére képes. Ehhez szabványos adatbeviteli megoldásokat, például billentyűzetet és egér vagy érintőképernyőt használhat. A 12”-es kijelzőről minden adatot kényelmesen leolvashat.

    Új SmartVision vezérlőnk a csatlakoztatott ipari kamerákat közvetlenül vezérli, és az eredményeket különféle hálózati interfészeken át a központi vezérlésbe továbbítja.

    A jellemzők

    • A funkciók skálázható köre – az egyszerű ábrázolástól egészen az adatok nagy teljesítményű elemzéséig
    • Az iparban elfogadott beépítési formák és rögzítési elvek
    • Szabványosított csatlakozás a különféle vállalati hálózatokhoz
    Industrial Controller