I/O modulok
I/O modulok

Jelek hatékony továbbítása

A Balluff I/O moduljai a bináris és analóg érzékelőket buszon keresztül kötik össze a vezérlési szinttel. A modul használata jelentősen csökkenti a vezetékek számát.

Az I/O modulok emellett kiegészítő funkciókat is kínálnak a jelek előfeldolgozásához, valamint kibővített diagnosztikai lehetőségekkel rendelkeznek. A különféle formák és csatlakozástechnológia a legkülönbözőbb alkalmazási esetekre is megoldásokat kínál, akár extrém környezeti feltételekhez is.

A legfontosabb előnyök

  • egyszerű beszerelés
  • hatékony paraméterezés
  • általános diagnosztizálás
  • egyedi megoldásokat biztosító különböző alakok és csatlakozástechnológia
  • extrém környezeti feltételek melletti használatra is alkalmas

Termékcsaládok

  • IO-Link érzékelő-/aktorhubok

    Optimálisan használhatók mostoha környezetben – egyedülálló diagnosztikai szinttel

    A BNI IO-Link érzékelő-/aktorhubjaink a robusztus házaikkal kiválóan illeszkednek a mostoha ipari környezetekbe. Az I/O modulok M12-es és M8-as dugós csatlakozókkal készülnek, könnyűek, valamint kedvező áron beszerelhetők és karbantarthatók.

    A portspecifikus egycsatornás felügyelet felismeri a rövidzárlatot és a túlterhelést, valamint a port kábeltörését is. A szelektív diagnosztikának ez a foka az I/O moduloknál egyedülálló.

    A maximális funkcionalitást és a legnagyobb rugalmasságot a BNI IOL-302… változatok nyújtják. Ezek két modult integrálnak egy modulban. Az érzékelők 500 mA-es maximális terhelési árama tökéletesen illeszkedik a hidraulikaszelepek nagy fogyasztású érzékelőinek üzemeltetéséhez. Kimenetként max. 2 A-ig konfigurálható port áll rendelkezésre.

    Jellemzők

    • egyszerű és költségtakarékos beszerelés és karbantartás
    • felismeri a rövidzárlatot és a túlterhelést, valamint a port kábelszakadását
    • BNI IOL-302… változatok a maximális funkcionalitáshoz és a legjobb rugalmassághoz
    Érzékelő-/aktorhubok IO-Link-csatlakozással
  • IO-Link szeleptömb-csatlakozók

    Decentralizált szeleptömbök egyszerű csatlakoztatása

    Az IO-Link előnyeit az IO-Link szeleptömb-csatlakozóknál is kihasználhatja. Ezekkel az összetevőkkel a decentralizált szeleptömbök és a vezérlési szint játszi könnyedséggel összekapcsolható.

    Jellemzők

    • kompakt adapterház, amely közvetlenül a szeleptömbbe dugható, minimális helyigénnyel
    • különböző szeleptömbök tűkiosztásaival is kompatibilis
    • optimalizált vezetékezés a vezérlési szintre 3/4 eres érzékelőkábellel történő bekötése révén
    • maximum 24 mágnestekercs vezérelhető
    IO-Link szeleptömb-csatlakozók
  • Univerzális IO-Link-interfész

    Határtalan lehetőségek

    Az univerzális IO-Link-interfészeinknek köszönhetően minden, akár 16 be- és kimenettel rendelkező eszköz könnyen illeszthető. Az IO-Link-csatlakozással szivattyúk, jelzőlámpák, kezelőpultok, szeleptömbök, kapcsolóegységek, átviteli egységek stb. kapcsolhatók össze folyamatorientált módon a vezérlés szintjével.

    A modul gyors IO-Link-csatlakozást biztosít standard csatlakozó kábellel. Így akár 16 be-/kimenetet is integrálhat a vezérlések világába.

    Jellemzők

    • kompakt adapterház a különböző eszközök közvetlen csatlakoztatásához IO-Linken keresztül
    • univerzális és független a terepi busztól
    • bekötés szokványos érzékelőkábellel
    • 8 és 16 be-/kimenettel rendelkező változat is elérhető
    • nincs költséges bonyolult kábelezés
    • helyet, időt és pénzt takarít meg az egyszerű kábelezési koncepció révén
    Univerzális IO-Link-interfészek