Switchek
Switchek

Optimális infrastruktúra a komplex hálózatokhoz

Az Ethernet alapú hálózati rendszerek jelentősége egyre nagyobb az ipari automatizálásban. Nagyszámú Ethernet alapú rendszert és hálózati összetevőt kínálunk a gépek és berendezések felszereléséhez – például Profinet és Ethernet/IP megoldásokat.

Mivel minden Ethernet-rendszerösszetevőt egyszerűen az Ethernet-hálózathoz kapcsolhat, a Balluff révén egy komplett rendszerhez jut.

A legfontosabb előnyök

  • Számos Ethernet alapú rendszer és hálózati összetevő
  • Komplett rendszer az Ethernet-rendszerösszetevők Ethernet-hálózathoz való kapcsolásával

Termékcsaládok

  • Nem menedzselhető switchek

    Ethernet-eszközök egyszerű és hatékony csatlakoztatása

    Nem menedzselhető switcheinkkel 5 és 8 portos változatban könnyen csatlakoztathatóak az Ethernet-eszközök egyetlen eszközhöz csillag elrendezésben. A nem menedzselhető switchek teljesítik mind az IP67, mind az IP20 védelmi szint feltételeit, emellett támogatják a 10 és 100 Mbit/s átviteli sebességet. Az átviteli sebesség az Auto-Negotiation funkció révén automatikusan állítódik.

    A modul az Autocrossing funkcióval automatikusan felismeri, hogy milyen típusú kábelt használnak. A vezetékezési hibák ezzel ki vannak zárva.

    Jellemzők

    • IP67 és IP20
    • 10–100 Mbit/s átviteli sebesség
    • az átviteli sebesség az Auto-Negotiation funkció révén automatikusan állítódik.
    • a hibás vezetékezés az Autocrossing funkcióval ki van zárva
    Nem menedzselhető switchek