Induktív csatolók
Induktív csatolók

Energia és adatok érintésmentes átvitele

Az érzékelők és aktorok fix vezetékezése hátrányokkal jár. A kábeleket és érintkezőket az automatizálás gyakran erősen igénybe veszi, így a kábelek elfáradnak és eltörnek, ami a gép leállásához vezet.

Az energia és az adatok érintésmentes átadása az induktív BIC csatoláson keresztül, légrésen át történik. Ezáltal nem lép fel mechanikai kopás. A berendezések rendelkezésre állása magasabb, az ütemidők kisebbek és a folyamatok rugalmasabbak. Az egységek gyorsan leválaszthatók, egyszerűen kezelhetők, és karbantartásmentesek. Így az új kihívásokra a lehető legrövidebb idő alattt reagálhat.

Jellemzők

  • nincs mechanikai kopás
  • a berendezések nagyobb rendelkezésre állása, rövidebb ütemidők, rugalmasabb folyamatok
  • gyorsan leválasztható, egyszerűen kezelhető, karbantartásmentes

Termékcsaládok

  • Induktív csatolók IO-Link jelátvitelhez

    Transzparens, érintésmentes adatátvitel az adó és vevő eszköz között

    Az IO-Link jelátvitelhez alkalmazható induktív csatolók energia és adatok átvitelére szolgálnak légréseken keresztül. Mindez túlhaladottá teszi a mechanikus érintkezőket. És a kétirányú IO-Link csatolórendszerünkkel ráadásul mind a két irányban lehetséges az adatátvitel.

    Az IO-Link szabványt használó, érintésmentes jelátvitel transzparens felépítésű: a rendszer úgy viselkedik, mintha jelen sem lenne, és paraméterezést sem igényel. Egyszerűen kapcsolatot teremthet az IO-Link master és az IO-Link eszköz között, és azonnal elindíthatja a kommunikációt.

    A rendszer az IO-Link verziószámától függetlenül egy teljes értékű IO-Link-csatolófelülettel rendelkezik. Az események, paraméterek és folyamati adatok közvetlenül a master egység és az eszköz között továbbíthatók.

    Jellemzők

    • az aktorok vezérlése és az érzékelők jeleinek gyűjtése egyszerre
    • az aktorok külső áramellátása be- és kikapcsolható
    • a paraméterezés szükségtelen – egyszerű felépítés a Plug-and-Work révén
    • IO-Link funkcionalitás egészen az eszköz szintjéig
    • rugalmas folyamatadathossz
    Jelátvitel IO-Linkkel
  • Induktív csatolók jelátvitelhez

    Jelek megbízható továbbítása mindkét irányba

    A jelátvitelre használható induktív csatolóinkat maximum nyolc érzékelőjel és nyolc aktuátor-vezérlőjel átviteléhez fejlesztettük ki.

    A rendszer kétirányú, ami azt jelenti, hogy a jeleket mindkét irányba továbbítja. Az adó egység egyedileg is vezérelhető és a kapcsolt egységeket kezelheti. A bázisról maximum nyolc jel továbbítható, és egymástól függetlenül vezérelhető.

    Jellemzők

    • jelek továbbítása mindkét irányban
    • a távoli egység egyedileg vezérelhető és a kapcsolt egységeket kezeli
    • maximum nyolc jel továbbítható
    • a nyolc csatorna egymástól függetlenül vezérelhető
    Párhuzamos jelátvitel
  • Induktív csatolók tápellátáshoz

    Az érintésmentes energiaátvitel nagy lehetőségeket garantál

    A mozgó berendezésk esetéban az energiaátvitel nagy lehetöségekkel bír. Ezt azonban a mechnaikus érintkezők gyakran jelentősen megnehezítik, például a robot megfogójának cseréjekor.

    A tápellátáshoz használható induktív csatolóink érintkezésmentesen továbbítják az energiát egy légrésen keresztül. Mindez túlhaladottá teszi a mechanikus dugós érintkezőket. Előnyök: kopásmentes, gyors szerszámcsere és nagyfokú rugalmasság.

    Jellemzők

    • kopásmentes – érintésmentes energiaátvitel légrésen keresztül
    • gyors szerszámcsere
    • nagyfokú rugalmasság
    Feszültségellátás induktív csatolókkal